Discontinued

PHH-715

 | PHH-715

Garantie 1 an
  • Portable or Wall Mount with Optional Bracket
  • Large LCD Easy to Read Display
  • Compact Size
  • Battery or ac Power

Déscription

The PHH-715 digital pH meter provides a full scale, 0 to 14 pH measurement. This pH meter has available a bracket for wall mounting or can be used as a portable unit. The PHH-715 can be used with the ac power adaptor or from the supplied 9V NiCAD battery.
SPECIFICATIONS
Display: 3 1 /2 Digit LCD display
Accuracy/Range: ±.01 pH / 0.00 to 14.00 pH pH
Electrode: Optional
Electrode Connection: BNC
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power Supply: 9V NiCAD battery (included) or 110/220 Vac with adaptor (included)
Battery Life: Approx. 500 hours
Dimensions: Instrument: 89 x 64 x 38 mm (3.5 x 2.5 x 1.5") Optional Mounting Bracket: 6.3 H x 9.2 W x 3.9 mm D (2.5" x 3.63" x 1.55")
Weight: Approx. 454 g (1 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH-715
PHH-715
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Handheld pH meter (pH electrode optional)
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH-715-BRACKET
PHH-715-BRACKET
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Optional wall mounting bracket
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1304
PHE-1304
€58.56
Stock: 6 semaines
 
Optional general purpose pH electrode
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1411
PHE-1411
€120.47
Stock: En stock
 
Optional double junction pH electrode
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
pH 4.01 Buffer solution, 475 ml bottle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
pH 7.01 Buffer solution, 475 ml bottle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
pH 10.01 Buffer solution, 475 ml bottle
  
PHA-4710
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Buffer kit accessory - 4,7,10 Capsules(2 of each)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-85
PHA-85
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 Vial Set of 10 Capsules- 4 of 4.0 pH (red),4 or 7.0 pH (green), and 2 of 10.0 pH (blue). 5 Year Shelf Life
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All units come complete with battery, ac power adaptor and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.