Testeur de pH/mV/ORP et Température avec RS-232

PHH830

Testeur de pH/mV/ORP et Température avec RS-232 | PHH830

Testeur de pH/mV/ORP et Température avec RS-232

Garantie 1 an CE
  • Ecran à Cristaux Liquides Affiche pH/Température ou mV/Température Simultanément
  • Mesure de pH 0 à 14 pH, 0 à 1999 mV
  • Température 0 à 100°C (32 à 200°F)
  • Compensation de Température pour Gamme de pH ATC ou MTC
  • Data Hold (maintien de données) Automatique
  • Rappel de Mémoire: Enregistrement Unique de jusqu'à 99 groupes de données. Enregistrement Continu 99 groupes de données, Maximum de 3000 valeurs.
  • Mise en Veille Automatique au bout de 10minutes d'inactivité
  • DMM communique avec PC Via Interface RS232
  • Etalonnage pour pH 7.00 et pH 4.01
  • Electrode pH, Sonde de Température et Solution Tampon

Déscription

Le mètre de pH/mV et température est économique et portatif. Il est équipé d'une fonction "auto data hold" maintien de données automatique. Le PHH-830 offre l'enregistrement de 99 groupes de données. Il dispose d'une sortie RS-232 pour liaison avec un PC.

Caractéristiques
Gamme de Mesure
pH: 0 à 14 pH
mV: 0 à 1999 mV
Température: 0 à 100°C
Précision
pH: ±0.01 pH
mV: 0 à 600 mV: ±(0.05%+1chiffre) valeurs 601 à 1999 mV: ±0.1% valeur
Température: ±0.5°C ou ±0.9°F
Résolution pH: 0.001 pH mV: 0.1 mV Température: 0.1°C ou 0.1°F
Compensation de Température pour gamme de pH: Manuelle (MTC): 0 à 100°C
ajustement utilisant les boutons du panneau avant. Automatique (ATC): 0 à 100°C, ajustement avec la sonde de température (en option).
Connexion d'Electrode pH: BNC
Température de Fonctionnement: 0 à 50°C
Humidité de Fonctionnement: Maxi 80% HR
Fréquence d'Echantillonnage:1.5 fois par seconde, approximatif
Date d'Etalonnage: Enregistrement de la dernière date de réglage
Autonomie: 120 heures approximatives
Affichage: 76.5 H 50.5 L x 2.7 P mm grand écran à cristaux liquides, double affichage
En Dehors de la gamme d'Entrée: Indiqué par “----”
Alimentation: 6 piles AA (incluses)
Consommation: DC 20 mA approximatif
Sortie: Interface série RS-232
Dimensions: 187 L x 73 P x 53mm H
Poids: 320g avec piles
Accessoires en option: Solutions tampon pH, électrode de pH, sonde de température.


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH-830
PHH-830
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
pH mètre avec RS232
(électrode pH requise)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHAT-830
PHAT-830
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de Température ATC, PT100 RTD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1411
PHE-1411
€120.47
Stock: En stock
 
Electrode de pH double jonction usage en laboratoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1304
PHE-1304
€58.56
Stock: 3 semaines
 
Electrode de pH à usage général en laboratoire
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
Solution Tampon, pH 4.01, 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
Solution Tampon pH 7.01, 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
Solution Tampon, pH 10.01, 475 ml
  
PHA-4710
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Accessoires pour Kit Tampon - 4,7,10 Capsules(2 de chaque type)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-85
PHA-85
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 Fioles de 10 capsules - 4 x 4.0 pH (rouge),4 x 7.0 pH (verte), et 2 x 10.0 pH (bleue). Durée de conservation : 5 ans
  
MN1500
€1.78
Stock: 2 semaines
 
un paquet de 2 AA piles de remplacement (3 paquets requis)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec une mallette de transport robuste, six piles AA, deux disques 3.5" logiciel sous Windows, câble RS-232, un 9 à 25 broches gender changer et un manuel d'utilisation.
Electrode de pH, sonde ATC et les solutions tampons vendus séparément. Pour commander, consultez la liste des accessoires ci-dessus.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.