Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
<Versatilité
Les pompes de la série PHP-600 ont été conçues pour répondre à des exigences sans cesse
changeantes d'industrie.
Montage facile, grâce à leur base large et plate aux
trous de montage qui permettent de monter sur un réservoir, sur une étagère ou sur le sol (montage horizontal).
La façade arrière de la pompe offre aussi des trous de montage vertical: sur un mur, un réservoir ou une
machine. Les vannes de la pompe et les commandes sont situées sur la façade avant de la pompe, il n'y a donc
jamais de problèmes d'installation ou de réglage de débit. Opération simple Les pompes de la série PHP-600 sont équipées d'une commande unique
pour la sortie de la pompe. La commande de débit externe (potentiomètre) sur la façade de la pompe permet
de régler le débit de 0 à 100% de la capacité nominale de la pompe.
Avec cette fonction, l'utilisateur n'a plus besoin de programmer la longueur de course et la puissance.
Un voyant DEL s'allume chaque fois qu'une course commence. Cela permet d'estimer la cadence à distance. Matériaux de grande qualité Les pompes de la série PHP-600 ont été produites
avec le plus haut degré de précision mécanique, avec les matériaux choisi pour leur capacité intrinsèque à
résister aux agressions chimiques. Lorsque vous choisissez une pompe de la série PHP-600, vous n'avez plus besoin
de passer du temps à choisir les bons matériaux pour votre application.
Les pompes de la série PHP-600 sont produites avec des matériaux de la plus haute qualité, qui sont de série et non en option.
Le diaphragme est en PTFE massif, qui à la différence des diaphragmes laminés habituels, résistera au passage
du temps et à l'usure. Les billes sont en verre. La tête de pompe et les joints toriques sont en PTFE ou Kynar
ce qui leur donne une résistance sans égal aux produits chimiques de votre industrie.
Conception robuste
Les pompes de la série PHP-600 sont montées de façon à être complètement hermétiques, et ont une protection IP65
contre les éclaboussures et les déversements accidentels; elles sont donc très bien protégées même dans les
environnements hostiles.
Le boîtier de polypropylène renforcé résiste aux agressions chimiques et offre une robustesse supérieure adaptée aux conditions
industrielles difficiles. Fiabilité et simplicité Les pompes de la série PHP-600 fonctionnent par déplacement
positif de solénoide.
Contrairement aux pompes classiques, ces pompes ne comportent ni roulement à billes,
ni transmission ou cames. Peu éléments étant en mouvement, la probabilité de panne est ainsi réduite.
Les pompes de la série PHP-600 sont plus précis que les pompes classiques- chaque course est identique
à la précédente, garantissant un débit constant. La série PHP-600 Il existe une large gamme des pompes PHP-600 avec les capacités de dosage
différente pour vous permettre de réaliser vos besoins spécifique de dosage. Chaque pompe est fournie
avec des clapets de refoulement et d'aspiration. Tuyaux de polyéthylène, clapet d'injection,
contrepoids céramique et les pièces de rechange sont disponibles.
Caractéristiques Alimentation: 110/115V 50/60 Hz ou
220/240V 50/60 Hz (à préciser à la commande) Dimensions: 165 H x 194 l x 121 mm p Poids: Approximatif. 3 kg Boîtier de la pompe: Polypropylène avec fibre de verre renforcée Protection: IP65 Environnement: 0 à 50°C;
95% HR maxi sans condensation Raccords: Tuyaux en polyéthylène 5 x 8 mm,
raccord d'injection tuyauterie gaz 10 mm Tête de pompe: PVDF,
diaphragme et sièges de clapet en PTFE,
clapet de billes verre et joints toriques en FKM Auto-amorçage: niveau de auto-amorçage maximale est de 1.5 m
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré avec clapet de refoulement et clapet d'aspiration installés, 7 mètres de tuyau Polyéthylène et manuel d'utilisateur.