Débitmètre magnétique compact avec écran couleur et sortie IO-Link, 4-20 mA, impulsion, interrupteur ou tension.

PICOMAG

Débitmètre magnétique compact avec écran couleur et sortie IO-Link, 4-20 mA, impulsion, interrupteur ou tension. | PICOMAG
Nouveau

640,95 DMA15-AAAAA1

  • Mesure et surveillance fiables de l'eau à usage industriel, de l'eau de refroidissement, de l'eau chaude ou de l'eau de rinçage
  • Mesure simultanée du débit, de la température et de la conductivité
  • Gain de temps, même dans les endroits difficiles d'accès, grâce à la connectivité Bluetooth du dispositif
  • Accès facile aux données via l'application intuitive SmartBlue
  • Intégration flexible dans tous les systèmes Fieldbus via IO-Link
Débitmètres magnétiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Picomag – L'alternative compacte à un débitmètre mécanique

Aucune pièce mobile, simple à installer, sans entretien nécessaire, de hautes performances et des sorties armées pour le futur, à un prix beaucoup moins élevé qu'un débitmètre mécanique à flotteur ou à turbine : cela semble trop beau pour être vrai, mais c'est bel et bien la réalité.


Une simple configuration via Bluetooth ou IO-Link permet de réduire considérablement le temps de mise en service et son installation est un jeu d'enfant. Comparé aux autres dispositifs sur le marché, le débitmètre 2 po est tellement compact qu'il tient dans la main.


Le dispositif fonctionne avec tout liquide à base d'eau disposant d'une conductivité > 10 uS/cm2 et mesure sans frais supplémentaires la température et la conductivité, vous offrant la capacité de surveiller plusieurs variables.


Nous pouvons également mentionner que pour un capteur de mesure, il a fière allure. Trouvez une seule bonne raison de ne pas franchir le pas !


Fonctionnalités essentielles d'un débitmètre du 21e siècle

Champ d'affichage pivotant automatiquement :

Jusqu'à 4 variables affichées (débit, totalisation, conductivité et température). Le champ d'affichage pivote automatiquement en fonction de l'emplacement d'installation et de la direction du débit. Ainsi, les valeurs sont toujours faciles à lire.


Application SmartBlue, pour une mise en service facile sur le terrain :

L'application est configurable et permet un accès complet aux données du dispositif. Le dispositif communique via Bluetooth avec les appareils iOS et Android.


  • Navigation simple et facile permettant un accès rapide aux fonctions de l'appareil et de diagnostic
  • Récupération de données/configuration sans fil pour la configuration de sorties d'affichage, de direction de débit, d'unités, etc.
  • Une distance de séparation s'élevant jusqu'à 10 m facilite l'évaluation des installations les plus difficiles d'accès.

IO-Link pour une intégration transparente dans votre usine :

À un certain stade, vous allez probablement envisager de recueillir toutes vos données et de mettre en œuvre une stratégie basée sur un capteur intelligent. Grâce à la connexion IO-Link, qui est une fonctionnalité standard, Picomag sera prêt, au moment que vous jugerez opportun, à s'intégrer de manière transparente dans tout système de communication et d'automatisation des processus :


  • Compatible avec tous les systèmes Fieldbus standard
  • Accès complet aux données à distance
  • Configuration simple, sans outil technologique supplémentaire
  • Configuration automatique après le remplacement du dispositif
  • Câblage facile à installer
  • Armé pour le futur - Prêt pour l'industrie 4.0

Picomag – La solution de débitmètre sans compromis, sans options, armée pour le futur pour tout liquide à base d'eau.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DMA15-AAAAA1
640,95
Stock: En stock
 
Picomag Flow Meter, DN15 (1/2")
DMA20-AAAAA1
736,78
Stock: En stock
 
Picomag Flow Meter, DN20 (3/4")
DMA25-AAAAA1
859,73
Stock: En stock
 
Picomag Flow Meter, DN25 (1")
DMA50-AAAAA1
1 092,06
Stock: En stock
 
Picomag Flow Meter, DN50 (2")
DMA15-AAACA1
718,14
Stock: 1 semaine
 
1/2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA20-AAACA1
825,51
Stock: 1 semaine
 
3/4" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA25-AAACA1
963,26
Stock: 1 semaine
 
1" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA50-AAACA1
1 223,57
Stock: 1 semaine
 
2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA15-AAAA1-TC
726,42
Stock: 8 semaines
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN50
DMA20-AAAA1-TC
834,94
Stock: 8 semaines
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN51
DMA25-AAAA1-TC
1 000,46
Stock: 8 semaines
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN52
DMA50-AAAA1-TC
1 336,91
Stock: 8 semaines
 
Picomag Magnetic Flow Meter, Sizes DN15 to DN53
Accessories
71345225
26.68
Stock: 1 semaine
 
Ground Terminal Set
71349261
19.10
Stock: 1 semaine
 
Cable Set 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12
71349262
28.88
Stock: 1 semaine
 
Cable Set 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12
71349264
19.10
Stock: 1 semaine
 
Cable Set 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12
71349265
28.88
Stock: 1 semaine
 
Cable Set 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12
71354741
4.74
Stock: 5 semaines
 
DN15 (1/2") Set seal Picomag DMA15. 2 gaskets
71354742
4.74
Stock: 1 semaine
 
DN20 (3/4") Set seal Picomag DMA20. 2 gaskets
71354745
4.78
Stock: 1 semaine
 
DN25 (1") Set seal Picomag DMA25. 2 gaskets
71354746
10.37
Stock: 5 semaines
 
DN50 (2") Set seal Picomag DMA50. 2 gaskets
71355698
125.15
Stock: 8 semaines
 
Adapter G1/2" to G3/8" external thread,2 gaskets
71355699
125.15
Stock: 12 semaines
 
Adapter G1/2" to R3/8" external thread,2 gaskets
71355700
71.59
Stock: 1 semaine
 
Adapter G1/2" to NPT3/8" external thread,2 gaskets
71355701
71.58
Stock: 8 semaines
 
Adapter G1/2" to G1/2" external thread,2 gaskets
71355702
71.59
Stock: 11 semaines
 
Adapter G1/2" to R1/2" external thread,2 gaskets
71355703
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adapter G1/2" to NPT1/2" external thread,2 gaskets
71355704
72.22
Stock: 6 semaines
 
Adapter G1/2" to /1/2"TriClamp,2 gaskets
71355705
82.59
Stock: 12 semaines
 
Adapter G3/4" to R3/4" external thread,2 gaskets
71355706
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adapter G3/4" to NPT3/4" external thread,2 gaskets
71355707
82.59
Stock: 12 semaines
 
Adapter G3/4" to G3/4" external thread,2 gaskets
71355708
83.30
Stock: 11 semaines
 
Adapter G3/4" to 3/4" TriClamp,2 gaskets
71355709
93.59
Stock: 8 semaines
 
Adapter G1" to R1" external thread,2 gaskets
71355710
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adapter G1" to NPT1" external thread,2 gaskets
71355711
93.59
Stock: 8 semaines
 
Adapter G1" to G1" external thread,2 gaskets
71355712
116.12
Stock: 5 semaines
 
Adapter G1" to 1" TriClamp,2 gaskets
71355713
413.85
Stock: 8 semaines
 
Adapter G2" to R1" external thread,2 gaskets
71355714
413.85
Stock: 12 semaines
 
Adapter G2" to R2" external thread,2 gaskets
71355715
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adapter G2" to NPT1 1/2" external thread,2 gaskets
71355716
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adapter G2" to NPT2" external thread,2 gaskets
71355717
215.21
Stock: 8 semaines
 
Adapter G2" to G1 1/2" external thread,2 gaskets
71355718
215.21
Stock: 8 semaines
 
Adapter G2" to G2" external thread,2 gaskets
71355719
217.07
Stock: 8 semaines
 
Adapter G2" to 2" TriClamp,2 gaskets
71355720
215.21
Stock: 8 semaines
 
Adapter G2" to 2" Victaulic,2 gaskets
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.