PM1000

Plug-on Local Display | PM1000

Plug-on Local Display

237,42 PM1000

CE
  • Unique Local Plug-on Display
  • Designed for the PXM4200 Series Pressure Transmitters
  • Designed for the PX4200 Series Pressure Transducers
  • Switching Setpoint - PM1001 only
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series & PXM4200 pressure transmitters. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePM1000
PM1000
237,42
Stock: 1 semaine
 
Plug-on Display
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePM1001
PM1001
259,90
Stock: 1 semaine
 
Plug-on Display with Single Set-point
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All models come with complete operators manual
Exemple de commande: (1) PXM4200-016BGI Pressure Transmitter, 0 to 16 bar, 4-20mA output., €479,11  plus (1) PM1000 Local Plug on Display, €237,42, €479,11 + 237,42 = €716,53
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.