RTD Probe with Large Terminal Block

PR-15

RTD Probe With Large Terminal Block Fitted With Large Head Screw
 | PR-15

204,18 PR-15E-3-100-1/4-6

  • Large pan head screws for easy termination
  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class "A" accuracy* conforming to IEC 60751
  • 316 stainless steel construction
  • Standard probe lengths of 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

The PR-15 series has been updated with low, high, and extreme temperature ranges; all of the new models will be PR-15(L,H,E)*. The older models have been discontinued.

Omega's RTD terminal block probe features a large terminal block connector, fitted with large pan head screws for easy termination. These are capable of direct immersion up to the block. The PR-15-series can be mounted into fixtures, pipes, ducts and other process areas by using our OMEGALOK™ compression fittings, sold separately.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PR-15E-3-100-1/4-6
204,18
Stock: 1 semaine
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in. length
PR-15E-3-100-1/4-9
219,84
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 9 in length
PR-15H-2-100-1/4-6
143,44
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in length
PR-15E-3-100-1/8-18
271,18
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 18 in length
PR-15E-3-100-1/8-12
235,71
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
PR-15H-3-100-1/4-12
156,82
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
PR-15L-3-100-1/4-6
131,87
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 6 in length
PR-15L-3-100-1/4-9
136,91
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 9 in length
PR-15L-3-100-1/8-12
142,00
Stock: 5 semaines
 
Terminal Block RTD Probe, 12 in length
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) RANGE Select:
L pour LOW (-50 to 250°C)
H pour HIGH (-50 to 450°C)
E pour EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Select:
2 pour 2-WIRE
3 pour 3-WIRE
4 pour 4-WIRE

(3) OHMS Select:
100 pour 100 OHMS
1000 pour 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Select:
1/8 pour 1/8" DIAMETER
3/16 pour 3/16" DIAMETER
1/4 pour 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Select:
2 pour 2 INCHES
3 pour 3 INCHES
4 pour 4 INCHES
6 pour 6 INCHES
9 pour 9 INCHES
12 pour 12 INCHES
18 pour 18 INCHES
24 pour 24 INCHES
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.