Fast Response Copper Tip RTD Sensors 100 Ohm Class A Platinum Element

PRCU Series

Fast Response Copper Tip Pt100 Sensors | PRCU Series

Fast Response Copper Tip Pt100 Sensors

147,06 PRCU-10-3-100-M60-150-E

  • Sensor Includes a Copper Tip Which Improves Thermal Response Time to 2 Seconds or Less (63% Response Time in Water Flowing at 3 Feet per Second).
  • Perfect for Use in Thermowells or as a Direct Immersion Sensor.
  • Can be Made in Many Sensor Configurations, and Can Be Used With a Wide Variety of Fittings and Accessories
  • Sensor Contains a Precision 100 Ohm Class A DIN Platinum Element
  • 2-, 3- or 4-Wire PFA Insulated and Jacketed Cables
  • Temperature Range: -50 to 260ºC
  • All Sensors Supplied to IEC60751/ASTM E-1137 Color Codes
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

This sensor incorporates a copper tip which provides an efficient way to thermally connect the sensing element to the process conditions to be measured. This becomes especially important in applications where the sensor has little exposure to the item being measured such as in thermowells and bearing temperatures.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PRCU-10-3-100-M60-150-E
147,06
Stock: 4 semaines
 
6 mm diameter copper tipped Pt100 class A probe, 150 mm long with 1 m of 4-wire PFA insulated cable
  
PRCU-10-2-100-1/4-6-E
147,06
Stock: 4 semaines
 
1/4" diameter copper tipped probe, 6" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-1/4-12-E
145,65
Stock: 4 semaines
 
1/4" diameter copper tipped probe, 12" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-1/4-24-E
157,40
Stock: 4 semaines
 
1/4" diameter copper tipped probe, 24" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-9-E
158,97
Stock: 4 semaines
 
3/16" diameter copper tipped probe, 9" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-12-E
154,36
Stock: 4 semaines
 
3/16" diameter copper tipped probe, 12" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
  
PRCU-10-2-100-3/16-24-E
169,41
Stock: 4 semaines
 
3/16" diameter copper tipped probe, 24" long with 3-wire PFA insulated and jacketed 100 ohm Class A DIN platinum element
Most Popular Accessories
  
MTP-U-M
€5.16
Stock: 1 semaine
 
Miniature 3-Pin Connector
  
OTP-U-M
€9.35
Stock: En stock
 
Heavy Duty 3-Pin Connector
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSLK-14-14
SSLK-14-14
€24.37
Stock: 1 semaine
 
Stainless Steel Compression Fitting, 1/4 Diameter, 1/4NPT Thread
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Probe Type Select:
10 pour PR 10 Tube Style
11 pour PR 11 Immersion Probe
13 pour PR 13 Quick Disconnect Probe
14SL pour PR 14SL Spring Loaded Probe with Mini Aluminium Head
18SL pour PR 18SL Spring Loaded Probe with Aluminium Hinged Top Head

(2) No wires Select:
2 pour 3 wire
3 pour 4 wire

(3) Sheath Diameter Select:
M60 pour 6mm Diameter
M45 pour 4.5mm Diameter
1/4 pour 1/4 in. Diameter
3/16 pour 3/16 in. Diameter

(4) Sheath Length Select:
150 pour 150mm Length
225 pour 225mm Length
300 pour 300mm Length
450 pour 450mm Length
600 pour 600mm Length
6 pour 6 in. Length
9 pour 9 in. Length
12 pour 12 in. Length
18 pour 18 in. Length
24 pour 24 in. Length
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.