Sondes RTD sur aimants

Série PRMAG

Sondes RTD sur aimants | Série PRMAG

Sondes RTD sur aimants

146,90 PRMAG-2-100-A-S-1M

  • Mesure la température de surface des matériaux ferreux
  • Ressort de compression
  • Aimant puissant- force d'attraction 6kg
  • Câble de raccordement avec Isolant PVC, PFA, silicone et fibre de verre
  • Cliquez ici pour Sonde Thermocouple sur Aimant
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Pt100s

Les sondes de surface RTD sur aimants Omega sont disponibles avec les éléments Pt100, Pt1000 et Pt500. En standard la configuration du câble de raccordement est à 4 fils; une large gamme d'isolants différents et des terminaisons différents sont disponibles. La température de fonctionnement maximum d'aimant est 300°C.

Les prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour Commander". Pour préciser une sonde pour vos besoins exacts, consultez le PDF "Spécifications" dans "Liens Associés- Produits Reliés" ci-dessous et pour commander contactez notre département des ventes.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
PRMAG-2-100-A-P-1M
154,04
Stock: 7 semaines
 
Sonde Pt100 sur Aimant Class A avec un câble de raccordement à 4 fils, isolé en PVC de longueur 1m.
  
PRMAG-2-100-A-S-1M
146,90
Stock: 1 semaine
 
Sonde Pt100 sur Aimant Class A avec un câble de raccordement à 4 fils, isolé en silicone de longueur 1m.
  
PRMAG-2-100-A-TS-1M
154,04
Stock: 7 semaines
 
Sonde Pt100 sur Aimant Class A avec un câble de raccordement à 4 fils, isolé en PFA avec tresse de blindage en cuivre étamé, de longueur 1m.
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-RTDTEMP101A
OM-CP-RTDTEMP101A
227.87
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de Température de Précision
  
OM-DAQPRO-5300-230VAC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur Portable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de température à 4 Voies
  
DP460-RTD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur de Température Economique
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les sondes sur aimants peuvent être commandées avec des différentes types d'isolations de câbles; Pour obtenir la liste d'options et comment commander, consultez le "Tableau Constructeur de Référence" ci-dessous.

Pour la longueur du câble de plus de 1 mètre, changez la longueur du câble (mètres) à la longueur requise dans le numéro du modèle, et puis ajoutez le coût additionnel par mètre.
Exemple de commande: (1) PRMAG-2-100-A-TS-1M Sonde Pt100 sur Aimant, Classe A avec un câble de raccordement 4 fils, isolé en PFA et blindé de longueur 1m., €154.04

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de câble Select:
P pour Câble isolé PVC (100°C Max)
T pour Câble isolé PFA (250°C Max)
G pour Câble isolé fibre de verre (400°C Max)
GS pour Câble isolé fibre de verre avec tressage acier inox (400°C Max)
PS pour Câble isolé PVC avec tresse de blindage cuivre étamé (100°C Max)
TS pour Câble isolé PFA avec tresse de blindage cuivre étamé (250°C Max)
S pour Câble isolé silicone (200°C Max)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.