Sonde Pt100 avec raccordement hygiénique et couvercle de protection

PRS-3-100

Sonde Pt100 avec raccordement hygiénique et couvercle de protection | PRS-3-100

  • Conçu Nettoyage En Place (CIP) pour une utilisation dans les processus alimentaires, laitiers et pharmaceutiques
  • Tête de raccordement de type couvercle à visser en polypropylène blanche. D''autres têtes de raccordement sont disponibles.
  • Raccordement process 1½" 16AMP Tri-Grip™ (Tri-Clamp® Compatible) en standard. D''autres types et tailles disponibles
  • Matériaux en contact -316L Acier Inox, finition de surface 32 micropuces ou mieux.
  • Standard Diamètre 6 mm et Heavy Duty Diamètre 9.5 mm réduit à 4.5 mm disponible
  • Standard Diamètre 6 mm et Heavy Duty Diamètre 9.5 mm reduit à 4.5 mm disponible
  • Longueurs de sonde 75, 100, 125 et 150 mm en standard, d''autres longueurs sont disponibles
  • Sonde platine (RTD) Pt100, Class A (100.00 ±0.06 Ω à 0°C) à 4 fils en standard
  • Gamme de mesure de processus: -50 à 200°C
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cette sonde RTD Pt100 est conçue pour une utilisation dans les applications hygiénique NEP (CIP). Le capteur comprend un raccordement à bride  1½", 16AMP pour une installation simple utilisant les brides et colliers de standard d'industrie.  Les sondes standard disposent d'une gaine de 6mm et les sondes "heavy-duty" dispose d'une gaine de 9.5mm réduit à 4.5mm au bout pour un temps de réponse amélioré. Contactez notre département de ventes pour d'autres diamètres. La tête de raccordement blanche de polypropylène propose un port de connexion fileté M20 pour le câblage de processus.

Caractéristiques de la Sonde Inclus:

  • Matériaux en contact - acier inox 316L.

  • Longueur des sondes 75, 100, 125, et 150mm en stock, d'autres longueurs sont disponibles.

  • Sortie de capteur- 4 fils, 100 ohm, Class A, RTD Platine conforme au standard IEC 60751.

  • Ces capteurs peuvent être installés dans les systèmes aux 2 ou 3 fils consultez les informations ci-dessous

  • Valeurs de résistance d'isolément de 100 mégohms minimum à 100 VDC.


  • Temps de réponse thermique est moins 2.5 secondes dans eau qui coule à 1m/s (réponse de 63%)
    Tête de raccordement en acier inox en option.
    Ces capteurs sont fournis en standard tels assemblages à 4 fils - deux  fils rouge et deux fils blanc.
    Pour installer le capteur dans une application de 3 fils, coupez un des fils blanc en sorte qu'il ne touche pas les terminaux ni la surface métal (Torsadant les deux fils blanc permettre de réduire par une moitié la résistance du câble sur un coté de l'élément, ceci réduit la précision des mesures).

    Pour installer le capteur dans une application de 2 fils, coupez un fil blanc et un fil rouge (Torsadant les fils par couleur, ne permettre pas de réduire la précision de la sonde- les deux cotés seraient affectés par la réduction en résistance).
    Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
    Code d'article/ Desc.
    Qté
    Déscription
    Sondes Standard, diamètre 6 mm
    PRS-3-100-A-S-M075-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde standard de longueur 75 mm et diamètre 6mm et tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-S-M100-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde standard de longueur 100 mm, diamètre 6mm et tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-S-M100-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde standard de longueur 100 mm, diamètre 6mm et tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-S-M125-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde standard de longueur 125 mm, diamètre 6mm et tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-S-M125-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde standard de longueur 125 mm, diamètre 6mm et tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-S-M150-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde standard de longueur 150 mm, diamètre 6mm et tête en polypropylène blanche.
    Sondes 'Heavy-Duty', Diamètre de Gaine 9.5 mm avec Embout Réduit à 4.5 mm
    PRS-3-100-A-H-M075-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde 'heavy-duty',de longueur 75mm et tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-H-M100-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde 'heavy-duty' de longueur 100 mm, tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-H-M125-D1-NB9W
    Consultez le Service de ventes  
    Stock: 
     
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde 'heavy-duty' de longueur 125 mm, tête en polypropylène blanche.
    PRS-3-100-A-H-M150-D1-NB9W
    227.31
    Stock: 4 semaines
     
    Sonde Pt100 RTD à visser (précision 100 Ω Class A) avec couvercle 1½' 16AMP, sonde 'heavy-duty' de longueur 150 mm,tête en polypropylène blanche.
    Tous les Montants indiqués Dans EUR
    Notez: Consultez notre département des ventes pour les brides de type/ taille différents et pour les versions de cette sonde avec thermistance et thermocouple

    On Option:
  • Pour une tête en acier inox avec couvercle à visser, changez "NB9W" dans le numéro de modèle à "NB13"

  • Pour commander les sondes de longueurs différentes modifiez le numéro approprié dans le numéro de modèle qu'elle soit la longueur en mm, requise.
    Contactez notre département des ventes pour tous les autres prix et pour commander les produits non-standard.
  • We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.