Load Cell Excitation Power Supply

FAR-1

Load Cell Excitation | FAR-1

Load Cell Excitation

Garantie 1 an CE
  • DIN Rail Mount
  • 10 V dc 250 mA Output with Sense for Load Cell Excitation

Déscription

Designed to power up to four 350Ω load-cells in parallel at 10 Vdc with sense terminals to compensate for errors due to lead resistance.
Specifications
Input Voltage: 115 or 230 Vac +/- 10% (specify)
Input Frequency: 50/60 Hz
Output Voltage : 10 Vdc
Output Adjustment: 6% by internal trimmer
Output Current: 250 mA max.
Output Ripple @ Imax: 0.02% Typical
Load Regulation: 0.1%
Tempco: 0.01%/°C from 0 to 60°C
Lead Wire Res. Comp: 10Ω max.
Operating Temp. : 0 to 60°C
Dimensions (mm): 75h x 45w x 110d
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
LP-PS-1524
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.