Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
SPECIFICATIONS Process Temp: -55 to 90°C (-67 to 194°F) A setpoint change of up to 2% of sensor capacity may
be anticipated when switch is used either below -25°C (-13°F) or above 50°C (122°F) Repeatability: ±0.8 inH2O Cycling: Not to exceed 20 CPM Warranty: 3 year/1 million cycles Proof Pressure/Vacuum: ±553.6 inH2O (±20 psi) Wetted Parts: Buna-N, 316 Stainless Steel, zinc alloy with chromate finish, Loctite #271 sealing compound Dimensions: 58.4 D x 57.2 mm H (2.3 D x 2.25" H) Pressure Port: 1/8-27 NPT male Electrical Connection: 300 mm (12") pigtail leads 20 AWG, polyvinyl insulated Weight: 221 g (7.8 oz)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Exemple de commande: (1) PSW-685 -100 to -5.5 inch H2O vacuum and 2.75 to 200 in H2O pressure switch with 5 Amp 250 Vac Silver contact , €209,48
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.