Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Switch Option Select:2001 pour Single Switch Plus 4 to 20 mA output 1/4 MNPT Fitting
2002 pour Dual Switch Capability 1/4 MNPT Fitting
(2)
Ranges Select:-15A pour 0 to 15 psia
-75A pour 0 to 75 psia
-150A pour 0 to 150 psia
-150 pour 0 to 150 psig
-750 pour 0 to 750 psig
-1.5K pour 0 to 1500 psig
-3K pour 0 to 3000 psig
-6K pour 0 to 6000 psig
-9K pour 0 to 9000 psig
(3)
Optional Select:Rien (champ vide de congé) pour none
-S pour 7/16-20 SAE Fitting
-M pour Male G 1/4 Fitting
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.