Descriptions des options de:
(1)
Pressure Connection Select:A pour 1/4 NPT female
C pour 1/8 NPT female
E pour 7/16-20 UNF (SAE-4 O-ring boss)
2 pour G 1/4 female
(2)
Setpoint Range (increasing) Select:A pour 8.7 to 87 psi (0.6 to 6.0 bar)
B pour 45 to 290 psi (3.1 to 20 bar)
C pour 60 to 650 psi (4.1 to 45 bar)
D pour 75 to 2610 psi (5 to 180 bar)
E pour 750 to 5000 psi (50 to 350 bar)
F pour 1200 to 8700 psi (80 to 600 bar)
(3)
Switch Contacts Select:1 pour 1 amp gold contacts
5 pour 5 amp silver contacts
(4)
Electrical Connector Select:D pour DIN EN 175301-803 (DIN 43650) size A 6-8 mm cable
M pour M12x21 connector
(5)
Seal Material Select:B pour Buna-N (NBR)
V pour FKM
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.