Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Le PT-104A propose un module d'acquisition de données, de haute résolution, à 4 canaux pour sondes de température avec
capteurs RTD Pt100 et PT1000. Il mesure aussi la résistance (gammes de 375 Ω et 10,000 Ω)
et la tension (Gammes de 115 mV ou 2.5 V ranges).En mode de mesure de la résistance/Pt100/Pt1000 l'appareil
utilise un circuit à 4 fils. En mode de mesure de la tension, le connecteur d'entrée peut être utiliser
comme une entrée différentielle à la terre, ou comme deux entrées asymétriques.
Les deux entrées doivent être 0V ou plus, il est sans importance laquelle a la tension la plus haute.
En raison des erreurs causées par
les appareils de mesure, il a été difficile à prendre l'avantage des sondes de température de précision.
Cependant, le PT-104A est conçu pour être intrinsèquement précis.
Il n'utilise pas les références de tension (qui ont la tendance d'être sensible à la température), plutôt il
utilise les résistances de ‘référence’ qui sont très fiables (il dispose d'un faible
coefficient de température et aussi d'une faible dérive).
La valeur exacte de chaque résistance est stockée dans l'EEPROM afin d'assurer la précision ultime
(un réétalonnage annuel est recommandé). Afin d'atteindre sa résolution
de 0.001°C il utilise un ADC avancé, qui a une résolution meilleure qu'1 part en
16 million.
Température
Le PT-104A mesure la température avec les capteurs à résistance de platine (RTD).
Les capteurs le standard d'industrie Pt100 et Pt1000 sont soutenus.
L'unité est compatible avec les capteurs de 2, 3 ou 4 fils (les capteurs Pt100 à
4 fils sont recommandés pour des mesures précises).
Résistance Pour la meilleure précision de la mesure de résistance de le PT104A utilise un
circuit à 4 fils.
Deux gammes de mesure de résistance sont disponible (0 à 375 Ω et 0 à 10 000 Ω).
L'appareil est calibré à la gamme 0 à 375 Ω, ce qui devrait être utilisé pour les mesures précises.
Tension
Pour la mesure de tension, chaque connecteur d'entrée peut être utilisé comme une
entrée différentielle à la terre, ou comme deux entrées unipolaires. Les deux entrées doivent être
à la tension zéro ou au-dessus, laquelle a la tension la plus haute n'a pas d'importance. Deux
gammes de tension sont disponibles; 0 à 115 mV et 0 à 2500 mV. L'exactitude de la gamme de tension 115 mV,
peut varier de 2%, et le coefficient de température sera 100 ppm/°C. Pour les mesures les plus exactes
utilisez la gamme 0 à 2500 mV.
La Collecte des Données à Distance
La nouvelle interface USB/Ethernet permet le PT-104A d'être utilisé dans une variété de moyens: USB uniquement,
alimenté via USB avec données Ethernet, et données Ethernet avec Power-over-Ethernet (PoE).
Avec l'interface Ethernet le PT-104A peut être situé n'importe où.
Power over Ethernet (PoE)
Le PT-104A peut-être alimenté via le port Ethernet tel un (Powered Device) matériel alimenté selon la norme PoE.
Pour utiliser cette fonctionnalité l'appareil doit être raccordé à Power Sourcing Equipment (PSE)
(switch, hub ou Power Injector[injecteur de puissance] implémentent du PoE. Un câble Ethernet standard jusqu'à 100m peut-être utilisé.
Logiciel
Le PT-104A est fourni avec le logiciel 'Windows® Logging and Player'. Le logiciel détectera automatiquement
le type de capteur connecté et affichera les valeurs dans les unités appropriés. Un Kit de Développement Logiciel
est fourni (SDK).
Le SDK comporte des pilotes de logiciel et des exemples de code afin que vous puissiez créer votre propre logiciel.
Le SDK vous permet aussi d'utiliser le module d'acquisition de données PT-104A avec le logiciel d'une tierce partie.
Le logiciel d'enregistrement vous permet de programmer l'intervalle d'échantillonnage de 1 seconde à plusieurs
heures, vous pouvez aussi programmer le nombre maximum de valeurs.
L'utilisateur peut également programmer le PT-104A pour la tâche suivante - une fois que les mesures ont été effectuées;
Arrêt, redémarrage (remise à zéro); mesures en continu (la valeur la plus ancienne est écrasée par la nouvelle);
ou redémarrage retardé (le délai est programmable par l'utilisateur).
Plusieurs modules PT-104A peuvent être utilisés simultanément avec le logiciel d'enregistrement.
Les modules PT-104A et les modules d'entrée thermocouple TC-108 peuvent être utilisé en même temps, jusqu'à
20 unités de tout type (PT-104A et TC-08) peuvent être connectées.
Le logiciel d'enregistrement (PT-104A) permet de visualiser les données sous forme de tableau, ainsi que comme
un graphique, pendant le cours d'enregistrement des données.
A l'aide de Player (lecture) des données provenant des précédents enregistrements peuvent être visualisées.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré avec un câble USB, un cordon de raccordement Ethernet, 4 connecteurs mini-DIN, un guide de démarrage rapide, le logiciel sous Windows et un manuel d'utilisateur sur CD. Exemple de commande: (1) PT-104A Module d'acquisition de données à 4 canauxRTD et logiciel, €867.15
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.