Compteur programmable compact  - Discontinued

PTC-14

Compteur programmable compact | PTC-14

Compteur programmable compact

Garantie 1 an CE
  • 9 modes programmables
  • 6 gammes de temps
  • Code de sécurité
  • Temps 2- ou 1- et 1 contact instantané
  • Fonction réinitialisation programmable
  • Verrouillage et bouton de réinitialisation externe
  • Protection IP65 étanche à l'eau et aux poussières
  • Indicateurs DEL

Déscription

The PTC-14 has been discontinued. A replacement product will be available soon. For details, please contact us and ask about the PTC-14-A replacement.
Le compteur programmable PTC-14, protégé par une gaine compact de 75 x 33 x 69 mm, est un modèle flexible qui possède neuf modes de fonctionnement pour deux contacts relais minutés. Quand un des compteurs seulement est en utilisation, l'autre sortie agit comme un groupe de contacts de commutation instanté. Le modèle simple peut compter de 0,1 secondes à 100 heures.

Caractéristiques
Gammes de temps:
0 à 999,9 s,
0 à 9999 s, 0 à 9999 min,
0 à 99 min 59 s, 0 à 99 h 59 min,
23:59 en mode horloge 24 h
Modes de minutage:
DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2,
DE-IT, DD-2, horloge 24 heures
Tension d'alimentation: 12 à 24 Vca/Vcc
Variation de l'alimentation:±10% de la tension d'alimentation
Batterie de secours:Externe 3 Vcc pour garder l'horloge en mode
24 h uniquement lors d'une panne de tension d'alimentation
Débit de puissance: 3 Va max
Contact:
OP1: 8 A @ 240 Vca, unipolaire bidirectionnel
OP2: 5 A @ 240 Vca résistive, unipolaire unidirectionnel
Temps de remise: 100 ms max
Conditions ambiantes
Gamme de fonctionnement: 0 à 50°C
Température de stockage: 0 à 70°C
Standard: Conforme à la directive CE EN50081-1 et
EN50082-1 pour EMC et EN61010-1 pour tension basse
Poids: 140 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePTC-14
PTC-14
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Compteur programmable, 12-24Vca/cc
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.