Temporisateur Programmable - Discontinued

PTC-16

Temporisateur Programmable | PTC-16

Temporisateur Programmable

  • 9 modes programmables
  • 6 plages de temporisation
  • Code de sécurité
  • 1 ou 2 contacts instantanés temporisés plus 1
  • Compatible CE-CEM et basse tension
  • Réinitialisation programmable
  • Maintien et réinitialisation externes
  • Temporisation sélectionnable avant / arrière
  • Voyants LED de temporisation et d'état

Déscription

This product is no longer available. For a potential replacement, please see PTC-16-A .


Le temporisateur PTC-16 intègre toutes les fonctionnalités du temporisateur encastrable PTC-14 dans un boîtier pour fixation sur rail DIN. Le PTC-16 couvre des plages de temps allant de 0,1 seconde jusqu'à 100 heures en un seul modèle et offre neuf modes de fonctionnement, deux options d'alimentation électrique et deux sorties relais temporisés. En cas d'utilisation d'une seule sortie temporisée, l'autre sortie fonctionne comme un jeu de commutateurs instantanés.

CARACTÉRISTIQUES
Plages de temporisation : 0 à 999,9 s, 0 à 9 999 s, 0 à 9 999 min, 0 à 99 min 59 s, 0 à 99 h 59 min, 23:59 en mode horloge sur 24 h
Modes de temporisation : DE, DDE, DP, CCT, DE-2, IT-2, DE-IT, DD-2, 24 H
Tension d'alimentation : 110 Vca et 230 Vca
50/60 Hz ou 12 à 24 Vca/Vcc
Fluctuation de l'alimentation : ±10 % de la tension d'alimentation
Pile de secours : 3 Vcc externe pour maintenir l'horloge en mode 24 h, uniquement en cas de coupure de la tension d'alimentation
Puissance consommée : 3 Va max.
Valeurs nominales des contacts :
    OP1 :
SPDT, 8 A à 240 Vca
OP2 : SPST, 5 A à 240 Vca résistif
Temp. de réinitialisation : 100 ms max.
Conditions ambiantes :
    Temp. de fonctionnement :
0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Temp. de stockage : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
Homologations : conforme aux directives CE EN 50081-1 et EN 50082-1 pour la CEM et EN 61010-1 pour la basse tension
Poids : 240 g (8,5 oz)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePTC-16
PTC-16
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Temporisateur programmable, tension CA
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.