Ceramic Thermocouple Protection Tubes

PTRA and PTRM Series Omegatite 350 and 450

Ceramic Thermocouple Protection Tubes | PTRA and PTRM Series Omegatite 350 and 450

Ceramic Thermocouple Protection Tubes

31,04 PTRM-11618-18

  • Maximum Service Temperature to 1700°C (3092°F) for OMEGATITE™ 450
  • Standard Lengths of 12, 18 and 24 Inches
  • Tubes Supplied Standardly Without Fittings. Consult Sales for Optional Fittings.
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Ceramic Thermocouple Protection Tubes
PTRA
OMEGATITE™ 450
PTRM
OMEGATITE™ 300
Dimensions
Model No. Model No. Inside Dia.
mm (in.)
Outside Dia.
mm (in.)
Tube Length*
mm (inches)
PTRA-11618-12
PTRA-11618-18
PTRA-11618-24
PTRM-11618-12
PTRM-11618-18
PTRM-11618-24
1.5 (1/16")3.0 (1/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-564532-12
PTRA-564532-18
PTRA-564532-24
PTRM-564532-12
PTRM-564532-18
PTRM-564532-24
2.0 (5/64")4.0 (5/32")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-53214-12
PTRA-53214-18
PTRA-53214-24
PTRM-53214-12
PTRM-53214-18
PTRM-53214-24
4.0 (5/32")6.0 (1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-31614-12
PTRA-31614-18
PTRA-31614-24
PTRM-31614-12
PTRM-31614-18
PTRM-31614-24
4.5 (3/16")6.0 (1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-316516-12
PTRA-316516-18
PTRA-316516-24
PTRM-316516-12
PTRM-316516-18
PTRM-316516-24
4.5 (3/16")8.0 (5/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1438-12
PTRA-1438-18
PTRA-1438-24
PTRM-1438-12
PTRM-1438-18
PTRM-1438-24
6.0 (1/4")9.5 (3/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-516716-12
PTRA-516716-18
PTRA-516716-24
 8.0 (5/16")11.0 (7/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-51612-12
PTRA-51612-18
PTRA-51612-24
PTRM-51612-12
PTRM-51612-18
PTRM-51612-24
8.0 (5/16")12.5 (1/2")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-3812-12
PTRA-3812-18
PTRA-3812-24
PTRM-3812-12
PTRM-3812-18
PTRM-3812-24
9.5 (3/8")12.5 (1/2")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-7161116-12
PTRA-7161116-18
PTRA-7161116-24
PTRM-7161116-12
PTRM-7161116-18
PTRM-7161116-24
11.0 (7/16")17.5 (11/16")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1234-12
PTRA-1234-18
PTRA-1234-24
PTRM-1234-12
PTRM-1234-18
PTRM-1234-24
12.5 (1/2")19.0 (3/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-5878-12
PTRA-5878-18
PTRA-5878-24
PTRM-5878-12
PTRM-5878-18
PTRM-5878-24
16.0 (5/8")22.0 (7/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-341-12
PTRA-341-18
PTRA-341-24
PTRM-341-12
PTRM-341-18
PTRM-341-24
19.0 (3/4")25.5 (1")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-78118-12
PTRA-78118-18
PTRA-78118-24
PTRM-78118-12
PTRM-78118-18
PTRM-78118-24
22.0 (7/8")28.5 (1 1/8")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-1114-12
PTRA-1114-18
PTRA-1114-24
PTRM-1114-12
PTRM-1114-18
PTRM-1114-24
25.5 (1")32.0 (1 1/4")300 (12")
450 (18")
600 (24")
PTRA-5MM7MM-12
PTRA-5MM7MM-18
PTRA-5MM7MM-24
 5 mm7 mm300 (12")
450 (18")
600 (24")
*Length: The tube lengths shown are standard lengths for a tube without any fittings. Special lengths are also available. Consult Sales.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
  
PTRA-1114-12
82.27
Stock: 5 semaines
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1" ID, 1 1/4" OD, 12" Tube Length
  
PTRA-11618-18
75.82
Stock: 1 semaine
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/16" ID, 1/8" OD, 18" Tube Length
  
PTRA-31614-18
57.94
Stock: 1 semaine
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 1/4" OD, 18" Tube Length
  
PTRA-316516-24
82.05
Stock: 5 semaines
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 5/16" OD, 24" Tube Length
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePTRA-1438-12
PTRA-1438-12
38.84
Stock: 1 semaine
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/4" ID, 3/8" OD, 12" Tube Length
  
PTRA-1438-24
82.05
Stock: 5 semaines
 
Ceramic T/C Protection Tube, 1/4" ID, 3/8" OD, 24" Tube Length
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePTRA-51612-12
PTRA-51612-12
41.03
Stock: 1 semaine
 
Ceramic T/C Protection Tube, 5/16" ID, 1/2" OD, 12" Tube Length
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePTRM-31614-12
PTRM-31614-12
20.64
Stock: 5 semaines
 
Ceramic T/C Protection Tube, 3/16" ID, 1/4" OD, 12" Tube Length
  
PTRM-51612-24
41.08
Stock: 5 semaines
 
Ceramic T/C Protection Tube, 5/16" ID, 1/2" OD, 24" Tube Length
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fittings may be ordered by contacting our sales department. When ordering tube with fitting specify the fitting number (1, 2, 3) after the model number, and add $30 to the price of the tube.
1. 1/2" x 1/2" NPT(Stainless Steel): Fits tubes from 6.0 to 12.5 mm (1/4" to 1/2") O.D.
2. 1/2" x 3/4" NPT(Carbon Steel with Black Oxide): Fits tubes from 8.0 to 19.0 mm (3/8" to 3/4") O.D.
3. 7/8" x 27NS Brass Ferrule 50 mm (2") long: Fits tubes from 17.5 mm (11/16") O.D. tubes ONLY.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Model Select:
PTRA pour model PTRA
PTRM pour model PTRM

(2) Inside Diameter Select:
564 pour 5/64 in.
532 pour 5/32 in.
116 pour 1/16 in.
316 pour 3/16 in.
516 pour 5/16 in.
716 pour 7/16 in.
38 pour 3/8 in.
58 pour 5/8 in.
78 pour 7/8 in.
14 pour 1/4 in.
34 pour 3/4 in.
12 pour 1/2 in.
1 pour 1 in.
5MM pour 5 mm

(3) Outside Diameter Select:
532 pour 5/32 in.
516 pour 5/16 in.
716 pour 7/16 in.
1116 pour 11/16 in.
18 pour 1/8 in.
38 pour 3/8 in.
78 pour 7/8 in.
14 pour 1/4 in.
34 pour 3/4 in.
12 pour 1/2 in.
1 pour 1 in.
118 pour 1 1/8 in.
114 pour 1 1/4 in.
7MM pour 7 mm

(4) Tube Length Select:
12 pour 12 in.
18 pour 18 in.
24 pour 24 in.
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.