Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Pressure Port Select:C pour 1/4 -18 NPT-M
D pour 1/4 -18 NPT-F
J pour 7/16 -20 UNF-M
K pour 7/16 -20 UNF-F
S pour 1/4 HP Tube Fitting (for models 10000 psi and over)
(2)
Electrical Connection Select:0 pour 10ft cable (std)
1 pour PT1H-10-6P Connector
5 pour Lightening protected Amplifier Box (no charge) (4-20 mA models only)
(3)
Range (psi) Select:002 pour 0-2
005 pour 0-5
010 pour 0-10
015 pour 0-15
020 pour 0-20
025 pour 0-25
050 pour 0-50
075 pour 0-75
100 pour 0-100
150 pour 0-150
200 pour 0-200
250 pour 0-250
300 pour 0-300
500 pour 0-500
750 pour 0-750
1K pour 0-1000
1.5K pour 0-1500
2K pour 0-2000
3K pour 0-3000
3.5K pour 0-3500
5K pour 0-5000
7.5K pour 0-7500
10K pour 0-10000
20K pour 0-20000
30K pour 0-30000
(4)
Units Select:G pour Gage Model
A pour Absolute Model
S pour Sealed Gage Model
(5)
Output Select:V pour mV/V Output
5E pour Isolated 0 to 5 Vdc
10E pour 0 to 10 Vdc Output
I pour 4 to 20mA Output
(6)
Options (Leave blank for no options) Select: pour No Options
-OL pour Overload Stops +$65
-OX pour Cleaned for Oxygen use (takes 2 weeks +$75)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.