Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers

PX102 Adaptor

Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers | PX102 Adaptor

325,95 AD-3SS

  • Adapters for Omega Flush Mount Transducers Models PX102, PX103, PX440, PX510
  • O-Ring Included with Each Adapter
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

For complete specifications for the AD series adapters please refer to the PDF file in the "Related Links" section below.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAD-1SS
AD-1SS
210,82
Stock: 3 semaines
 
316 Series Stainless Steel, 1/4" NPT male (10,000 psi)
  
AD-2SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
300 Series Stainless Steel, 1/4" (6.35) tube fitting (3,00 psi)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeAD-3SS
AD-3SS
325.95
Stock: 3 semaines
 
316 Stainless Steel, 1" NPT male flush mounting (-1/8" on flush tolerance) (10,000) psi)
  
2-018-V
16.35
Stock: 1 semaine
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-013-V
44.87
Stock: 3 semaines
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-018-P
44.87
Stock: 3 semaines
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
  
2-013-P
44.87
Stock: 3 semaines
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: "O" ring included with each adapter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.