Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
CARACTÉRISTIQUES Tension d'excitation : 12 Vcc (16 max) Linéarité et hystérésis : ±0,1 % de pleine échelle typique / 0,5 % maxi. (0,5 % / 1 % pour une plage de 0,3 psi) Répétabilité : ±0,1 % de pleine échelle typique / 0,3 % maxi. Équilibrage de zéro : ±1 mV (±3 mV pour une plage de 0,3 psi) Résistance d'entrée : 10 kΩ Temp. de stockage : -40 à 125 °C (-40 à 257 ºF) Temp. de fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F) Effets thermiques : ±1,5 % de pleine échelle 0 à 50 °C (32 à 122 °F) +0,5 % de pleine échelle 50 à 70 °C (122 à 158 °F) Effets thermiques : zéro ±0,8 mV 0 à 50 °C (32 à 122 °F) +0,2 mV 50 à 70 °C (122 à 158 °F) Pour une plage de 0,3 psi : ±1,0 mV 0 à 50 °C (32 à 122 °F) +0,5 mV 50 à 70 °C (122 à 158 °F) Pression d'essai : >3x la pression de pleine échelle Pression de rupture : >5x la pression de pleine échelle Pression en mode commun : 50 psi Compatibilité : Utilisable avec des gaz compatibles au silicium, au nylon et à la céramique d'alumine
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.