Série PX138

Capteur de pression économique au silicium | Série PX138

Capteur de pression économique au silicium

  • The PX138 series has been discontinued. Please see the PXSDX as a possible alternative or contact our sales Engineering department.

  • Disponible pour les mesures de pression différentielle, relative et absolue
  • Portée de sortie de 5 V
  • Compensation précise de la température
  • Excitation constante de la tension
  • Pour les gaz secs et propres
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

The PX138 series has been discontinued. Please see the PXSDX as a possible alternative or contact our sales Engineering department.

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les transducteurs de pression

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'excitation :
8 Vcc (limites entre 7 et 16 Vcc)
Sortie : 1 à 6 Vcc (à 8 Vcc exc.)
Linéarité et hystérésis : ±0,1 % de pleine échelle typique, 0,5 % max (0,5 % typ. 1 % max pour une plage de ±0,3 psi)
Répétabilité : ±0,1 % de pleine plage typique, 0,3 % max
Équilibrage du zéro : 3,5 ±0,05 Vcc diff. ;
1 ±0,1 Vcc abs.
Température de stockage : -40 à 125 °C (-40 à 257 ºF)
Plage de température compensée : 0 à 50 °C (32 à 122 ºF)
Effets thermiques - zéro : ±0,5 % de pleine échelle (±1 % de pleine échelle pour 0,3 psi)
Effets thermiques - étendue : ±0,5 % de pleine échelle (±1 % de pleine échelle pour 0,3 psi)
Pression d'essai : >3x la pression
de pleine échelle
Pression de rupture : >5x la pression
de pleine échelle
Pression en mode courant : 50 psi
Compatibilité : Utilisable avec des gaz compatibles au silicium, au nylon et à la céramique d'alumine
Connecteur de raccordement : CX136-4
(vendu séparément)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PX138-0.3D5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage différentielle/jauge de ±0,3 psi
PX138-001D5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage différentielle/jauge de ±1 psi
PX138-005D5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage différentielle/jauge de ±5 psi
PX138-015D5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage différentielle/jauge de ±15 psi
PX138-030D5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage différentielle/jauge de ±30 psi
PX138-015A5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage absolue de 0-15 psi
PX138-030A5V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Capteur de pression au silicium de sortie tension avec une plage absolue de 0-30 psi
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.