Transducteur basse tension à sortie amplifiée, alimentation 5 Vcc  - Discontinued

Série PX139

Transducteur basse tension | Série PX139

Transducteur basse tension

  • The PX139 series has been discontinued. Please see the PXSDX as a possible alternative or contact our sales Engineering department.

  • Disponible pour les mesures de pression différentielle, relative et absolue
  • Portée de sortie de 4 V
  • Compensation précise de la température
  • Pour les gaz secs
  • Excitation : 5 V
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

The PX139 series has been discontinued. Please see the PXSDX as a possible alternative or contact our sales Engineering department.

Comment fonctionnent les transducteurs de pression

CARACTÉRISTIQUES

Tension d'excitation :
5 Vcc à 2 mA
Sortie : 0,25 à 4,25 Vcc
Portée : 4 V ±0,1 V
Linéarité et hystérésis : ±0,1 % de pleine échelle typique, 0,5 % maxi (0,5 % typ. 1 % maxi pour une plage ±0,3 psi)
Répétabilité : ±0,3 % de pleine échelle
Équilibrage du zéro : 2,25 ±0,1 Vcc diff. ; 0,25 ±0,1 Vcc abs.
Température de stockage : -40 à 125 °C (-40 à 257 ºF)
Plage de température compensée : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Effets thermiques - zéro : ±0,5 % de pleine échelle (±1 % de pleine échelle à 0,3 psi)
Effets thermiques de l'étendue : ±0,5 % de pleine échelle (±1 % de pleine échelle à 0,3 psi)
Pression d'essai : >3x la pression de pleine échelle
Pression de rupture : >5x la pression de pleine échelle
Pression en mode commun : 50 psi
Compatibilité : Utilisable avec des gaz compatibles au silicium, au nylon et à la céramique d'alumine
Connecteur apparié : CX136-4 (vendu séparément)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PX139-0.3D4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage différentielle de ±0,3 psi
PX139-001D4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage différentielle de ±1 psi
PX139-005D4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage différentielle de ±5 psi
PX139-015D4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage différentielle de ±15 psi
PX139-030D4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage différentielle de ±30 psi
PX139-100D4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage différentielle de ±100 psi
PX139-015A4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage absolue de 0-15 psi
PX139-030A4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage absolue de 0-30 psi
PX139-100A4V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Transducteur à sortie amplifiée, plage absolue de 0-100 psi
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.