€104,59 PX26-005DV
Déscription
La série de capteurs de pression OMEGA PX26 comporte des technologies silicium de pointe qui permettent le contact des liquides aux deux cotés du diaphragme. Un conducteur joint unique entre le diaphragme de silicium et le boitier plastique permet l'usage liquide/liquide mais avec moins de couts de production que les capteurs typiques de silicium fil d'or. Cette nouvelle construction dispose d'un plus grand diaphragme que les capteurs silicium traditionnels, résultant en une augmentation de stabilité à long terme.
CARACTERISTIQUES
Excitation:10 Vdc, 16 Vdc max @ 2 mA
Sortie (@ 10 Vdc):1 psi = 16.7 mV,
5 psi = 50 mV; >5 psi = 100 mV; 250 psi = 150 mV
Linéarité:±0.25% de pleine échelle BFSL Typique
(±1% maximum) P2>P1
Hystérésis and Répétabilité:0.2% de pleine échelle
Réglage de Zéro:±1.5 mV
Tolérance Span:±3.0 mV
Stabilité 1 an:0.5% de pleine échelle
Température de Fonctionnement:-40 à 85°C
Compensation de Température:0 à 50°C
Influence de Température:
Zéro: 1 mV Etendue: 1% valeur
Pression d'Epreuve:20 psi pour gamme ≤5 psi;
45 psi pour gamme15 psi ; 60 psi pour gamme 30 psi
200 psi pour gamme 100 psi
Résistance d'Entrée:7.5kΩ
Résistance de Sortie:2.5kΩ
Temps de réponse:1 ms
Jauge: Capteur Silicium
Les Parties en Contacte: Polyetherimide, silicium,
fluorosilicone
Connecteur:CX136-4, (vendu séparément)
Poids:2 g