Transmetteur de pression en silicium sortie RS485

PX409-485_PXM409-485

Transmetteur de pression RS485
 | PX409-485_PXM409-485

Transmetteur de pression RS485

  • Jusqu'à 640 relevés/seconde
  • Pièces humides 316L SS
  • Précision BSL ±0.08 % élevée
  • Sorties RS485 et analogiques
  • Excellente stabilité sur le long terme
  • Connexion M12
  • Renforcé avec un confinement secondaire
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Logiciel d'acquisition de données OMEGA™ GRATUIT !
Le logiciel OMEGA PC gratuit transmet les données du transmetteur directement au domaine numérique, en transformant votre ordinateur portable ou tablette Windows® en un compteur, un enregistreur de graphiques ou de données virtuel. Inclut également les API .NET et une série de commandes pour l'accès à la ligne de commandes. Télécharger votre version gratuite.
NB : Interface RS485 vers PC nécessaire, vendue séparément
OMEGA data acquisition software
Fenêtre de tracé de diagrammes – L'ajout de cette fonction vous permet de voir vos données sous forme de graphiques en temps réel. L'axe Y est configurable de façon à permettre le tracé simultané de multiples unités techniques. Vous pouvez transférer l'image de vos données dans un fichier png.

Fenêtre de canaux- Affiche simultanément les données de tous vos capteurs. Chaque canal dispose d'alarmes utilisateur configurables, de 3 filtres de données, d'une tare, d'un voyant réglable bas/haut, et de taux d'échantillonnage allant de 30 minutes à 640Hz.

Fenêtre d'enregistrement– Une nouvelle option de sortie de type fichier xls présente des données préformatées pour plus de lisibilité. Des statistiques en temps réel sont de plus affichées, incluant les informations du capteur, l'heure de démarrage/arrêt, le nombre d'échantillons prélevés, les relevés en cours et les relevés haut/bas. Avec la fenêtre d'enregistrement, vous pouvez extraire vos données pour une analyse ultérieure.

La Série PX409 RS485 propose un capteur de pression au silicium industriel RS485. Utilisation autonome pour un taux d'échantillonnage jusqu'à 640 Hz, ou peut se connecter à 16 unités au maximum dans un réseau RS485 multipoint indépendant à un taux général d'échantillonnage de bus 1 Hz. Interface vers le capteur à l'aide de l'accès à la ligne de commande, ou utiliser le logiciel PC gratuit OMEGA pour faire les tracés, enregistrer, afficher les données de sortie pour une analyse. Une sortie analogique supplémentaire (de 0 à 5V, ou de 4 à 20 mA) offre plus de flexibilité encore.

Le boîtier en silicone micro-usiné est parfait pour résister à la pression ou aux applications de laboratoire, aux plates-formes d'essais ou aux applications de sciences de la vie ainsi qu'aux applications industrielles requérant un transmetteur robuste et de haute précision capable de transmettre des données sur de longues distance. Le capteur en silicone micro-usiné offre un transmetteur très stable doté d'une précision exceptionnelle de ±0,08 % et d'une grande plage compensée de -29 à 85 °°C. La structure modulaire autorise la fourniture rapide de la plupart des configurations et accessoires.

SPÉCIFICATIONS
Alimentation : de 12 à 36 VCC (en utilisant la sortie mA, permuter à l'aide de la formule dans la section de température de service)
Boucle maximum Ω: (Alimentation-9) x 50
Précision : 0,08% BSL (linéarité hystérésis et répétabilité combinées)
Résolution : Jusqu'à 5,5 chiffres significatifs
Zéro : ±0,5 % FS standard 1 % maximum (1 % standard, 2 % maximum pour 2,5 psi et inférieur)
Réglage de portée : ±0,5 % FS standard 1 % maximum (1 % standard, 2 % maximum pour 2,5 psi et inférieur) Calibré dans le sens vertical avec raccord vers le bas
Compensation de température (sur la plage compensée) :
    Portée : Plage > 5 psi : ±0,5 %; Plage ≤ 5 psi : ±1.0%
    Zéro : Plage > 5 psi : ±0,5 %; Plage ≤ 5 psi : ±1.0%
Isolation minimum : 100 MΩ @ Boîtier 50 VCC vers capteur, 2 MΩ @ Boîtier 50 VCC vers extrémités de sortie
Cycles de pression : 1 million, minimum
Stabilité sur long terme (1 an) : ±0,1 % pleine échelle standard
Consommation d'énergie
  -5V : 0,65 W standard
  -I : maximum 1,25 W
Confinement secondaire
  Capteurs de pression à vide & composés
    de 10 inH2O à 5 psi : à 1000 psi
    15 à 1000 psi :
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
G¼" Raccordement de process mâle Modèles avec sorties RS485 et 4 à 20 mA et connexion électrique M12 (nécessite un connecteur femelle
  
PXM459-001BV485-I
1,141.00
Stock: 7 semaines
 
1 à 0 Bar Mesure du vide
  
PXM459-350HG485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 350 mBar pression relative
  
PXM459-010BG485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 1 Bar pression relative
  
PXM459-010BG485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 10 Bar pression relative
  
PXM459-100BG485-I
990.11
Stock: 3 semaines
 
0 à 100 Bar pression relative
¼" Raccordement de process mâle NPT Modèles avec sorties RS485 et 4 à 20 mA et raccordement électrique M12 (nécessite un connecteur femelle))
  
PX459-005G485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 5 psi pression relative
  
PX459-015G485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 15 psi pression relative
  
PX459-050G485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 50 psi pression relative
  
PX459-1.0KG485-I
969.76
Stock: 7 semaines
 
0 à 1000 psi pression relative
  
PX459-030A485-I
990.11
Stock: 7 semaines
 
0 à 30 psi pression absolue
  
PX459-150A485-I
995.61
Stock: 7 semaines
 
0 à 150 psi pression absolue
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeM12.8-S-F-FM
M12.8-S-F-FM
€41.91
Stock: 1 semaine
 
Connecteur M12. Peut être fixé sur des câbles avec un diamètre global de 6 à 8 mm sur le terrain au moyen de bornes à vis
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Convertisseur de signal de RS485 vers USB
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec un calibrage traçable 5 points NIST et un logiciel téléchargeable gratuit.

Les options les plus populaires figurent dans le tableau de commande ci-après, pour d'autres gammes et d'autres sorties, veuillez utiliser la fonction de création de référence de pièce ci-après.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.