Layer N Banner

Transducteur de pression à sortie USB: se connecte directement à votre ordinateur.

PX409-USB

Capteur de pression à sortie USB | PX409-USB

Capteur de pression à sortie USB

  • Capteur en silicium micro-usiné
  • Pièces exposées aux fluides en acier inoxydable de type 316L
  • Précision élevée de 0,08% (valeur typique) (0,14% max.)
  • Livraison rapide! La plupart des modèles sont en stock ou disponibles en 1 semaine
  • Excellente stabilité à long terme
  • Compatible USB 2.0 et versions antérieures
  • Raccordement par connecteur USB Standard
  • Renforcé contre les chocs et les vibrations
  • Renforcé avec un système de confinement secondaire
  • capteur de pression eau
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les transducteurs de pression

La série PX409 USB se connecte directement à votre ordinateur. Le logiciel gratuit facilite la sauvegarde des données et la mise en forme graphique des mesures. Des pilotes pour les programmes de laboratoire ls plus utilisés ainsi que des applications Web sont inclus. La conception en silicium micro-usiné est idéale pour les mesures de pression ou de niveaux en laboratoire, sur des plateformes de tests, dans le secteur bio/pharmaceutique et pour les applications nécessitant des transducteurs renforcés de haute précision. Le capteur en silicium micro-usiné fournit un transducteur très stable avec une précision exceptionnelle de 0,08 % et une large plage compensée de -29 à 82°. La fabrication modulaire permet une livraison rapide de la plupart des configurations et des raccords. La plupart des modèles sont en stock ou disponibles en 1 semaine! !

CARACTERISTIQUES

Précision:
±0,08 BSL,(linéarité, hystérésis et répétabilité combinées) ±0,14% BSL maximum
Sortie: compatible USB 2.0 et au-dessous
Température de fonctionnement: -40 à 85°C
Compensation de Température::
    Gammes >5 psi: -29 à 85°C
    Gammes ≤5 psi: -17 à 85°C
Compensation en température pour la gamme compensée:
    Etendue et Zéro: Gammes ≤5 psi: ±1%, Gammes >5 psi ±0,5%
Isolant minimum entre le boîtier et les bornes de sortie: 100 MΩ@ 50 Vcc
Cycles de pression: 1 million, minimum
Stabilité à long terme (1 an): ±0,1% de pleine échelle
Conversion du courant alternatif au courant continu: 14-Bit
Choc: 50 g, onde semi-sinusoïdale de 11 mS, axe vertical et horizontal
Vibration: cycle de 5-2 000-5 Hz, 30 minutes, courbe en L, caractéristiques mil. 810, illustration 514-2-2, axe vertical et horizontal
Bande passante: CC à 3 Hz
Agréments: Conforme aux normes d'émissions et immunité EN61326
Protection: IP65
Confinement Secondaire:
Pression effective et dépression
10 poH2O à 5 psi: à 1000 psi
15 à 1000 psi: à 3000 psi
1500 à 5000 psi: à 15000 psi
Pression absolue
5 à 1000 psi:
à 6000 psi
1500 à 5000 psi: à 15000 psi
Pièces mouillées: acier inoxydable 316L
Poids: 200 g
Limites de surpression- pression relative:
    10 inH2O: 10 fois l'étendue de mesure
    1 psi: 6 fois l'étendue de mesure
    2,5 psi à 3500 psi: 4 fois l'étendue de mesure
    5000 psi: 15000 psi maxi
Limites de surpression- pression absolue:
    5 psia: 6 fois l'étendue de mesure
    15 psia à 3500 psia: 4 fois l'étendue de mesure
    5000 psia: 15000 psi maxi

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Capteur de pression relative à sortie USB
PX409-10WGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 10 poH2O (0 à 25 mbar)
PX409-001GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1 psig (0 à 69 mbar)
PX409-2.5GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 2,5 psig (0 à 172 mbar)
PX409-005GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5 psig (0 à 345 mbar)
PX409-015GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 15 psig (0 à 1 bar)
PX409-030GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 30 psig (0 à 2,1 bar)
PX409-050GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 50 psig (0 à 3,4 bar)
PX409-100GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 100 psig (0 à 6,9 bar)
PX409-150GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 150 psig (0 à 10,3 bar)
PX409-250GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 250 psig (0 à 17,2 bar)
PX409-500GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 500 psig (0 à 34,5 bar)
PX409-750GUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 750 psig (0 à 51,7 bar)
PX409-1.0KGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1000 psig (0 à 69 bar)
PX409-1.5KGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1500 psig (0 à 103 bar)
PX409-2.5KGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 2500 psig (0 à 172 bar)
PX409-3.5KGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 3500 psig (0 à 241 bar)
PX409-5.0KGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5000 psig (0 à 345 bar)
Capteur de pression absolue à sortie USB
PX409-005AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5 psia (0 à 345 mbar)
PX409-015AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 15 psia (0 à 1 bar)
PX409-030AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 30 psia (0 à 2,1 bar)
PX409-050AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 50 psia (0 à 3,4 bar)
PX409-100AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 100 psia (0 à 6,9 bar)
PX409-150AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 150 psia (0 à 10,3 bar)
PX409-250AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 250 psia (0 à 17,2 bar)
PX409-500AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 500 psia (0 à 34,5 bar)
PX409-750AUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 750 psia (0 à 51,7 bar)
PX409-1.0KAUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1000 psia (0 à 69 bar)
PX409-1.5KAUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 1500 psia (0 à 103 bar)
PX409-2.5KAUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 2500 psia (0 à 172 bar)
PX409-3.5KAUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 3500 psia (0 à 241 bar)
PX409-5.0KAUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à 5000 psia (0 à 345 bar)
Capteurs de dépression à sortie USB (Ambiante=0, la sortie devient positive quand la pression diminue)
PX409-10WVUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à -10 poH2O (0 à -25 mbar)
PX409-001VUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à -1 psi (0 à -69 mbar)
PX409-2.5VUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à -2,5 psi (0 à -172 mbar)
PX409-005VUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à -5 psi (0 à -354 mbar)
PX409-015VUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0 à -15 psi (0 à -1 bar)
Capteurs de pression à sortie USB, modèles manovacuomètres (pression ± bidirectionnelle)
PX409-10WCGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
± 10 poH2O (± 25 mbar)
PX409-001CGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
± 1 psi (± 69 mbar)
PX409-2.5CGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
± 2,5 psi (± 172 mbar)
PX409-005CGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
± 5 psi (± 354 mbar)
PX409-015CGUSB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
± 15 psi (± 1 bar)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un certificat d'étalonnage à 5 points, logiciel d'enregistrement/ traçage, et manuel d'utilisateur.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Gammes de Mesure de Pression (PSI) Select:
10W pour 10"H2O
001 pour 0-1 psi
2.5 pour 0-2.5 psi
005 pour 0-5 psi
015 pour 0-15 psi
030 pour 0-30 psi
050 pour 0-50 psi
075 pour 0-75 psi
100 pour 0-100 psi
150 pour 0-150 psi
250 pour 0-250 psi
500 pour 0-500 psi
750 pour 0-750 psi
1.0K pour 0-1000 psi
1.5K pour 0-1500 psi
2.5K pour 0-2500 psi
3.5K pour 0-3500 psi
5.0K pour 0-5000 psi

(2) Units Select:
A pour Pression Absolue (gammes de 5 à 5000 psi )
G pour Pression Relative
V pour Dépression (-10 inH2O à -15 psi )
CG pour Pression et dépression (± 10 inH2O à ± 15 psi )

(3) Sortie Select:
USB pour sortie USB
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.