TRANSDUCTEUR DE PRESSION POUR UTILISATION INTENSIVE AVEC SORTIE USB
Modèles standard ou métriques

Séries PX51/PXM51-USBH

TRANSDUCTEUR DE PRESSION POUR  UTILISATION INTENSIVE AVEC SORTIE USBModèles standard ou métriques | Séries PX51/PXM51-USBH

  • Haute vitesse ! 1 000 relevés à la seconde
  • Logiciel gratuit inclus
  • Corps entièrement en acier inoxydable
  • Construction robuste pour les environnements difficiles
  • Disponible en modèles à pression manométrique, manométrique scellée et absolue.
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription


PX51 / PXM51 USB Pressure Transducer
Sortie USB
750 à 30 000 psi ? Modèles standard
60 à 400 bars ? Modèles métriques

CARACTÉRISTIQUES
Précision : 0,25 % à pleine échelle, linéarité et hystérésis combinées
Résolution : jusqu'à 5,5 chiffres significatifs
Bande passante : CC jusqu'à 1 000 mises à jour par seconde standard (±3 %)
Conversion A à D : 24 bits
Sortie : numérique (USB)
Isolation minimale : 1 GΩ à 50 Vcc entre le boîtier et le capteur, 2 MΩ à 50 Vcc entre le boîtier et les terminaisons de sortie
Chocs : 50 G, onde semi-sinusoïdale de 11 mS
Vibrations : cycle de 5-2 000-5 Hz, 30 minutes, courbe en L, caractéristiques mil. 810, illustration 514-2-2, axe vertical et horizontal
Consommation d'énergie : 0,35 W, valeur type
Conformité CE : satisfait à la norme EN61326 en matière d'émissions et d'immunité industrielles
Protection environnementale : IP65
Poids : 400 g (14,1 oz)
Plage de températures de fonctionnement : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Plage de températures compensées : 16 à 71 °C (60 à 160 °F)
Effets thermiques :
    Portée :
0,003 % de sortie pleine
    échelle par °F
Zéro : 0,005 % de sortie pleine
    échelle par °F
Pression d'essai : 150 % de la
pression nominale
Pression de rupture : 300 % de la
pression nominale
Pièces exposées aux fluides : acier inoxydable 17-4 PH
Port de pression :
    <10 000 psi :
voir les schémas             dimensionnels
=10 000 psi : tube HP de 9⁄16-18, ¼ po
Excitation : dérivée de l'alimentation USB
Raccordement électrique : câble USB type A de 2 m (6 pi)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
MODELES AVEC CONNECTION DE PRESSION 1/4-NPT MALE
PX51C-750G-USBH
879.67
Stock: 17 semaines
 
Pression relative, gamme 0 à 750 psi , 0 à 51 bar
PX51C-1KG-USBH
879.67
Stock: 17 semaines
 
Pression relative, gamme 0 à 1000 psi , 0 à 68.9 bar
PX51C-750A-USBH
884.57
Stock: 1 semaine
 
Pression absolue, gamme 0 à 750 psi , 0 à 51 bar
PX51C-1KA-USBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression absolue, gamme 0 à 1000 psi , 0 à 68.9 bar
PX51C-750SG-USBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression scéllée, gamme 0 à 750 psi , 0 à 51 bar
PX51C-1KSG-USBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression scéllée, gamme 0 à 1000 psi , 0 à 68.9 bar
MODELES AVEC CONNECTION DE PRESSION G1/4B MALE
PXM51MC-060G-USBH
862.97
Stock: 17 semaines
 
Pression relative, jusqu'à 870 psi, 60 bar
PXM51MC-100G-USBH
858.20
Stock: 17 semaines
 
Pression relative, jusqu'à 1450 psi, 100 bar
PXM51MC-060A-USBH
858.20
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue, jusqu'à 870 psi, 60 bar
PXM51MC-100A-USBH
858.20
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue, jusqu'à 1450 psi, 100 bar
PXM51MC-060SG-USBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression scéllée, jusqu'à 870 psi, 60 bar
PXM51MC-100SG-USBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pression scéllée, jusqu'à 1450 psi, 100 bar
MODELES AVEC RACCORD 1/4" HP
PX51S-10KG-USBH
884.57
Stock: 12 semaines
 
Gauge Pressure, Range; psi 0 to 10k, bar 0 to 689 Pression relative, gamme 0 à 10K psi , 0 à 689 bar
PX51S-15KG-USBH
884.57
Stock: 17 semaines
 
Gauge Pressure, Range; psi 0 to 15k, bar 0 to 1379 Pression relative, gamme 0 à 15K psi , 0 à 1034 bar
PX51S-10KA-USBH
879.67
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue, gamme 0 à 10K psi , 0 à 689 bar
PX51S-15KA-USBH
879.67
Stock: 17 semaines
 
Pression absolue, gamme 0 à 15K psi , 0 à 1034 bar
PX51S-10KSG-USBH
884.57
Stock: 17 semaines
 
Pression scéllée, gamme 0 à 10K psi , 0 à 689 bar
PX51S-15KSG-USBH
879.67
Stock: 17 semaines
 
Pression scéllée, gamme 0 à 15K psi , 0 à 1034 bar
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec certificat d'étalonnage traçable NIST à 5 points, câble avec connecteur USB et un logiciel PC gratuit disponible au téléchargement.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.