Constructeur de référence
Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:
(1)
Pressure Port Select:A pour 1/8-27 NPT Male
B pour 1/8-27 NPT Female
C pour 1/4-18 NPT Male
D pour 1/4-18 NPT Female
L pour MS33656-4 Male
M pour MS33649-4 Female
(2)
Electrical Connection Select:0 pour 2' (6m) cable (std) +2$/ft over 2'
1 pour PT1H-10-6P Connector or equal (no charge) (mating connector not included)
3 pour 4-pin Eyelet Header (no charge)
(3)
Range Select:30 pour 30 to 0 in-Hg (Vacuum only)
015 pour 0-15 psi
020 pour 0-20 psi
050 pour 0-50 psi
100 pour 0-100 psi
200 pour 0-200 psi
300 pour 0-300 psi
(4)
Units Select:VAC pour Vacuum Model
G pour Gage Model
A pour Absolute Model
(5)
Output Select:V pour mV/V Output
5T pour 0 to 5 Vdc Output
I pour 4 to 20mA Output
(6)
Options Select: pour No Options
-CAL11 pour 11 point NIST Calibration $250 adder
-xxFT pour Extra length of cable $2/ft over 3ft
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.