Thin Film Pressure Transmitters, Stainless Steel Construction

PX605 and PX615

Thin Film Pressure Transmitters, Stainless Steel Construction | PX605 and PX615

587,74 PX605-100GI

3 ans de garantie
  • Excellent Long Term Stability
  • NEMA 4 Cable or Connector Models
  • 0.4% Accuracy
  • Thin Film Design For High Reliability
  • Ideal for Liquid and Gas Applications
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription



SPECIFICATIONS
Excitation: 10 to 30 Vdc unregulated
Output: 4 to 20 mA (2-wire)
Supply Current: 20 mA
Insulation Resistance: 100 M½ @ 50 V
Accuracy: ±0.4% BFSL
Hysteresis: ±0.2%
Repeatability: ±0.05%
Stability: ±1.0%/year
Durability: 100 million cycles
Operating Temperature: -48 to 90°C (-55 to 195°F)
Compensated Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F)
Thermal Zero Effect: ±0.07% FS/°C
Thermal Span Effect: ±0.07% FS/°C
Proof Pressure:
15 to 2000 psi = 200% Full Scale;
3000 to 5000 = 150% FS
7500 to 20000 = 120% FS
Burst Pressure:
15 to 2000 psi = 800% FS
3000 to 5000 = 500% FS
7500 to 20000 = 500% FS
Gages: Thin film polysilicon
Diaphragm: 17-4PH Stainless Steel
Case: 300 Series Stainless Steel
Pressure Connection: 15 to 10,000 psi:
1/4 NPT, 15,000 and 20,000 psi = female
AMINCO fitting (9/16-18 UNF)
Electrical Connection: 0.9 m (36")
braided shield PVC Cable or Connector.
Mating Connector: PX615
(not included) PT06F8-4S-R
Response Time: 5 ms
Construction: Sealed units, except
PX605 ≤ 500 psi is vented to room
Weight: 128 g (4.5 oz) without cable


To order with Twist-Lock fitting, change model to PX615.
Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Gauge (relative to atmosphere) Pressure Transmitters with 4-20mA output, 1/4"NPT Male and 3 foot cable
Gauge (relative to atmosphere) Pressure Transmitters with 4-20mA output, 1/4"NPT Male and 4 pin connector (mating connector sold separately, see below)
ACCESSORY
  
PT06F8-4S-R
38.91
Stock: 1 semaine
 
Mating connector for PX615 (sold separately)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100
53.19
Stock: 1 semaine
 
4 core screened instrument cable - 100 feet (30m)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: 15,000 and 20,000 psi models supplied with female AMINCO 9/16 -18 UNF fitting

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Style Select:
05 pour Cable Style
15 pour Connector Style

(2) Range Select:
30VAC pour 0-30 Inches of Mercury vacuum
30V15G pour 30 In Hg vacuum to 15 psig
30V30G pour 30 In Hg vacuum to 30 psig
30V60G pour 30 In Hg vacuum to 60 psig
015G pour 0-15 psig
030G pour 0-30 psig
060G pour 0-60 psig
100G pour 0-100 psig
150G pour 0-150 psig
200G pour 0-200 psig
300G pour 0-300 psig
500G pour 0-500 psig
1KG pour 0-1000 psig
2KG pour 0-2000 psig
3KG pour 0-3000 psig
5KG pour 0-5000 psig
7.5KG pour 0-7500 psig
10KG pour 0-10000 psig
15KG pour 0-15000 psig
20KG pour 0-20000 psig
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.