Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
The PX675 Series transducers utilize reliable thin film technology combined with a flush stainless steel diaphragm to deliver a rugged industrial transducer for applications where an orifice type transducer would not be suitable.
SPECIFICATIONS Excitation: 10 to 36 Vdc unregulated Loop Power: Vmin = 10 V + [0.022 x RL] Output: 4 to 20 mA Zero Balance: ±1% FS Linearity: ±0.4% BFSL Hysteresis: ±0.2% Repeatability: ±0.15% Operating Temperature: -29 to 82°C (-20 to 180°F) Compensated Temperature: -29 to 71°C (-20 to 160°F) Thermal Effects: Zero: ±0.04% FS/°F Span: ±0.04% FS/°F Proof Pressure: 100 to 2K psi = 200% 3K to 5K = 150% full scale Burst Pressure: 100 to 2K psi = 800% full scale 3K to 5K = 300% full scale Vibration: <±0.1% FS effect for 20 g, 0 to 400 Hz in any axis
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: Comes with complete operator’s manual.