Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors | PX700-I

Terminal Box Style Current Output Pressure Sensors

CE
  • NEMA-4 Terminal Box Style Enclosure
  • Thin Film Construction for High Stability
  • Gage or Absolute Pressure Models
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription



SPECIFICATIONS
4 to 20 mA Output
Excitation: 12 to 32 Vdc unregulated
Output: 4 to 20 mA
Accuracy: 0.25% FS (includes linearity, hysteresis, repeatability)
Zero Balance: 4 mA ±1%
Span: 16 mA ±1%
Long-Term Stability: ±0.5% FS
Typical Life: 100 million cycles
Operating Temperature: -18 to 71°C (0 to 160°F)
Compensated Temperature: -1 to 54°C (30 to 130°F)
Total Thermal Effects: ±1% FS max
Proof Pressure: 200% or 13,000 psi max, whichever is less
Min Load Resistance: 2000 Ω
Response Time: 1 ms
Gage Type: Stainless steel diaphragm, silicone oil-filled semiconductor sensor
Shock: 50 g @ 11 ms
Vibration: 15 g, 10 to 2000 Hz
Wetted Parts: 17-4 PH and 300 Series stainless steel
Pressure Port: 7.16-20 UNF female
Electrical Conn: 4-pole terminal strip and integral 1.2 NPT UNF female
Weight: 672 g (23.7 oz) to 1000 psi 686 g (24.2 oz) from 2000 psi

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
PX700-015AI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-15 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
PX700-050AI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-50 psia, 4 to 20 mA output absolute pressure sensor
PX700-015GI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-15 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-050GI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-50 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-100GI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-100 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-500GI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-500 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-1KGI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-1,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
PX700-5KGI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
0-5,000 psig, 4 to 20 mA output gage pressure sensor
ACCESSORIES
RA-716-14M-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT male adaptor
RA-716-14F-SS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
7/16-20 UNF male to 1/4 NPT female adaptor
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Absolute model availible in ranges to 300 psia.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Range (psi) Select:
015 pour 0-15
050 pour 0-50
100 pour 0-100
200 pour 0-200
300 pour 0-300
500 pour 0-500
1K pour 0-1000
2K pour 0-2000
3K pour 0-3000
5K pour 0-5000
7.5K pour 0-7500
10K pour 0-10000

(2) Units Select:
G pour Gage Pressure Model
A pour Absolute Pressure Model

(3) Output Select:
I pour 4-20 mA output
5V pour 0.5 to 5.5 Vdc output
10V pour 1 to 11 Vdc output
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.