Discontinued - Transducteurs de pression submersibles
pour les mesures d'eau superficielle, en profondeur ou souterraine

Série PX709GW Niveau / submersible

Transducteurs de pression  submersiblespour les mesures d'eau superficielle, en profondeur ou souterraine | Série PX709GW  Niveau / submersible

  • As an alternative to the PX709GW series see the PX633 series
  • Étalonnage NIST traçable à 5 points
  • Performance de température de première qualité
  • Modèles de précision standard de 0,20 % ou de haute précision 0,08 % pour des mesures de profondeur précises
  • Embouts de protection et déshydratant disponibles
  • Longueurs de câble standards ou personnalisées
Capteurs et transducteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

This item is being discontinued.


Comment fonctionnent les transducteurs de pression

Manomètre, manomètre étanche ou pression absolue
Sorties mV/V, 0 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc, ou 4 à 20 mA
0-10 inH2O à 0-1 000 psi

Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.