Transmetteurs de pression, robustes, construction entièrement en acier inoxydable, sortie 4 à 20mA & 0 à 10 Vcc

Série PXM309

Transmetteurs de pression industriels | Série PXM309

Transmetteurs de pression industriels

156,86 PXM319-007GI

CE
  • Certificat d'étalonnage traçable à 5 points
  • Haute précision, ±0,25% BSL de pleine échelle (Linéarité, hystérésis et répétabilité)
  • Marge totale d'erreur de 1% sur la plupart des plages
  • Protection contre les inversions de polarité et les surtensions
  • Température de fonctionnement de 40 à 85 °
  • Sortie de 0 à 10 Vcc ou de 4 à 20 mA
  • Connexions: Câble, mini DIN ou connecteur M12
  • Raccord de pression G 1/4 mâle
  • Protection environnementale IP65
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les transducteurs de pression

La série PXM309 de transducteurs de pression industriels d'OMEGA utilise deux de nos techniques de fabrication de haute précision. Les basses pressions vont de 70 mb à 3,5 bar, et les pressions absolues vont jusqu'à 20 bar, utilisant un capteur micro-usiné de haute précision protégé par un diaphragme en acier inoxydable. Une couche mince d'huile transfère la pression et assure la haute précision et la stabilité du capteur. Les pressions relatives moyennes et élevées vont de 7 bar juasqu'à 700 bar, utilisant des jauges de contrainte à semi-conducteurs fusionnées directement au diaphragme en acier inoxydable, ce qui assure un lien robuste et durable pour une stabilité et une autonomie accrues. Ces techniques avancées de 0,25% BSL de pleine échelle à 25° et une marge d'erreur totale de 1% sur la plupart des plages. Les transducteurs de la série PXM309 sont disponibles en pression absolue ou relative et sont scellés avec une protection environnementale IP65.

Caractéristiques

Tension d'alimentation Protection contre les inversions de polarité et contre les surtensions
Sortie 0 à 10 Vcc: 15 à 30 Vcc à 10 mA
4 à 20 mA: 9 à 30 Vcc
Précision Statique 350 mb à 700 bar: ±0,25% EM Meilleure droite (BSL) à 25°C
(linéarité, hystérésis et répétabilité)
Stabilité à long terme (1 an): ±0,25% pleine échelle
Bande d'erreur totale1
    70 mb: ±4,5% manométrique
    140 mb: ±3% manométrique
    350 mb: ±1,5% manométrique et absolue
    1 à 20 bar: ±1% absolue
    1 à 700 bar: ±1% manométrique
Note 1: Bande d'erreur totale inclue toutes erreurs de précision, erreurs thermiques, tolérances de l'étendue et zéro.
Isolation (entre le corps et un fil): 1 MΩ à 25 Vcc
Cycles de pression: 1 x 107 cycles pleine échelle
Surcharge de pression
    70 mb à 3,5 bar manométrique: 3 x pression nominale ou 1,38 bar selon le plus élevé
    350 mb à 20 bar absolue: 3 x pression nominale ou 1,38 bar selon le plus élevé
    7 à 700 bar manométrique: 2 x pression nominale
Pression de rupture
    70 mb à 3,5 bar manométrique: 5 x pression nominale or 1,72 bar selon le plus élevé
    350 mb à 20 bar absolue: 5 x pression nominale or 1,72 bar selon le plus élevé
    7 à 700 bar manométrique: 5 x selon le plus élevé
Compensation de température
    70 à 350 mbar manométrique/absolue: 0 à 50°C
    1 à 700 bar manométrique: -20 à 85°C
    1 à 20 bar absolue: -20 à 85°C
Température de fonctionnement: -40 à 85°C
Temps de réponse: 1 ms
Bande passant: CC à 1 kHz typique
Raccord pression: G ¼ mâle
Pièces mouillées
    70 mb à 3,5 bar manométrique: 316 acier inox
    350 mb à 20 bar absolue: 316 acier inox
    7 à 700 bar manométrique: 17-4PH acier inox
Conforme au normes: EC55022, CE55011 Classe d'émission A&B
IEC: 61000-2,-3,-4,-5,-6,&-9
Choc: 50 g 11 ms choc demi-sinusoidal
Vibration: ± 20 g

ROHS Conformes: Oui
Poids: Typiquement 150 g selon configuration

Connexions électriques
PXM309:
câble de longueur 1,5 m 2 ou 3 conducteurs, sorties mA ou 10V, respectivement
PXM319: connecteur mini DIN avec connecteur homologue inclus
PXM359: connecteur M12 4-broches

Dimensions et protection IP
PXM309 connexions sortie   
Modèle Connexion électrique Protection IP
Absolue   Manométrique 
PXM309 câble blindé 1,5m IP67
PXM319 Connecteur micro DIN IP67 IP65
PXM359 Connecteur M12


Les modèles les plus courants sont montrés ci-dessous. Utilisez le tableau de Construction de référence ci-dessous pour sélectionner tous les modèles et options.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Transmetteurs de pression effective; avec sortie 4-20mA et connecteur micro DIN
PXM319-0.14GI
221.29
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-140 milliBarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-0.35GI
187.67
Stock: 20 semaines
 
Gamme 0-350 milliBarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-001GI
187.67
Stock: 20 semaines
 
Gamme 0-1 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-002GI
187.67
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-2 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-3.5GI
187.67
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-3,5 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-007GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-7 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-010GI
156.86
Stock: En stock
 
Gamme 0-10BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-015GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-15 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-020GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-20 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-035GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-35 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-070GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-70 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-140GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-140 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-200GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-200 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-350GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-350 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-500GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-500 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
PXM319-700GI
156.86
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0-700 BarG. sortie 4-20mA . Connecteur micro DIN
Transmetteurs de pression absolue (relative à vide) avec sortie 4-20mA et connecteur micro DIN
PXM319-001AI
187.67
Stock: 3 semaines
 
Mesure de pression absolue 0-1 Bar . Sortie 4-20mA . connecteur micro DIN
PXM319-002AI
187.67
Stock: 3 semaines
 
Mesure de pression absolue 0-2 Bar . Sortie 4-20mA . connecteur micro DIN
Accessoires
PXMW-4
€4.41
Stock: En stock
 
1/4' bague composite
CA-359-4PC22-2M
104.12
Stock: 6 semaines
 
câble ventilé de longueur 2 m avec connecteur M12 pour le PXM359
CA-359-4PC22-5M
149.65
Stock: 2 semaines
 
câble ventilé de longueur 5 m avec connecteur M12 pour PXM359
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec certificat d'étalonnage raccordé à 5 points
Les modèles M12 (PXM359) exigent câble ventilé pour gammes de mesure 70 bar et au dessous. Voir accessoires.
Exemple de commande: (1) PXM319-010GI Transmetteur de pression 0-10 BarG avec sortie 4-20mA et connecteur micro DIN, €156.86  plus (1) PXMW-4 bague composite 1/4'', €4.41, €156.86 + 4.41 = €161.27

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Modèle Select:
PXM309 pour Câble
PXM319 pour Micro DIN
PXM359 pour M12

(2) Pression Select:
-0.35A pour Absolue 350 mbar
-001A pour Absolue 1 bar
-002A pour Absolue 2 bar
-3.5A pour Absolue 3.5 bar
-007A pour Absolue 7 bar
-015A pour Absolue 15 bar
-020A pour Absolue 20 bar
-0.07G pour Effective 70 mbar
-0.14G pour Effective 140 mbar
-0.35G pour Effective 350 mbar
-001G pour Effective 1 bar
-002G pour Effective 2 bar
-3.5G pour Effective 3.5 bar
-007G pour Effective 7 bar
-010G pour Effective 10 bar
-015G pour Effective 15 bar
-020G pour Effective 20 bar
-035G pour Effective 35 bar
-070G pour Effective 70 bar
-140G pour Effective 140 mbar
-200G pour Effective 200 bar
-350G pour Effective 350 bar
-500G pour Effective 500 bar
-700G pour Effective 700 bar

(3) Sortiet Select:
10V pour 0 à 10 Vcc
I pour 4 à 20 mA
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.