Transducteur de pression à sortie USB grande vitesse connecte directement à votre ordinateur

Série PXM409-USBH

Transducteur de pression  à sortie USB grande vitesseSe connecte directement à votre ordinateur | Série PXM409-USBH
Nouveau

  • 1 000 relevés/seconde
  • Capteur en silicium micro-usiné
  • Pièces exposées aux fluides en acier inoxydable de type 316L
  • Haute précision à ±0,08 % BSL
  • Excellente stabilité à long terme
  • Compatible USB 2,0 et versions antérieures
  • Raccordement par connecteur USB Standard
  • Renforcé contre les chocs et les vibrations
  • Renforcé avec un système de confinement secondaire
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Pressions manométriques et absolues
25 mb à 345 bar
Plages de vide et de composé
25 mb à 1 bar
Plages de pression différentielle et atmosphérique

CARACTÉRISTIQUES
Précision : 0,08 % BSL (linéarité, hystérésis et
reproductibilité combinées)
Résolution : Jusqu'à 5,5 chiffres significatifs
Compensation thermique (sur plage compensée) :
Portée : Plage > 350 mb : ±0,5 %
Plage ≤ 350 mb : ±1,0 %
Zéro : Plage > 350 mb ±0,5 %
Plage ≤ 350 mb ±1,0 %
Isolation minimum : 100 MΩ à 50 Vcc boîtier vers capteur
Cycles de pression : 2 MΩ à 50 Vcc boîtier vers connecteurs de sortie
Stabilité à long terme (1 an) : 1 million, minimum
Conversion A à D : ±0,1 % de pleine échelle type
Chocs : 24 bits
Vibrations : 50 g, onde semi-sinusoïdale de 11 mS, axe vertical
et horizontal
Bande passante : Cycle de 5-2 000-5 Hz, 30 minutes,
courbe en L, caractéristiques mil. 810, illustration 514-2-2,
axe vertical et horizontal
Consommation d'énergie : CC à 1 000 mises à jour par
seconde type (±3 %)
Conformité CE : 0,35 W (valeur type)
Protection environnementale : Satisfait la norme EN61326
en matière d'émissions et d'immunité industrielles
Vide et pression du confinement secondaire : IP65
25 à 350 mb :
1 à 70 bar : Jusqu'à 70 bar
100 à 350 bar : Jusqu'à 200 bar
Pression absolue du confinement secondaire : Jusqu'à 1 000 bar
350 mb à 70 bar :
100 à 350 bar : Jusqu'à 400 bar
Pièces exposées aux fluides : Jusqu'à 1 000 bar
Poids : Acier inoxydable 316L
Pression manométrique de surpression : 200 g (7 oz)
25 mb :
70 mb : 10 fois la portée
170 mb à 250 bar : 6 fois la portée
350 bar : 4 fois la portée
Pression absolue de surpression : 1 000 b maximum
350 mb absolu :
1 à 250 bar absolu : 6 fois la portée
350 bar absolu : 4 fois la portée
Plage de températures de fonctionnement : 1 000 bar maximum
Température compensée : -40 à 85 °C
(-40 à 185 °F)
Plages > 350 mb :
Plages ≤ 350 mb : -29 à 85 °C (-20 à 185 °F)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Gauge Pression (rapport à la pression atmosphérique)
PXM409-025HGUSBH
995.61
Stock: 5 semaines
 
Range 0-25 mbar
PXM409-070HGUSBH
995.61
Stock: 5 semaines
 
Range 0-70 mbar
PXM409-170HGUSBH
949.42
Stock: 1 semaine
 
Gamme 0 à 170 mbar
PXM409-350HGUSBH
874.32
Stock: 5 semaines
 
Portée 350 mbar
PXM409-001BGUSBH
884.80
Stock: 1 semaine
 
Plage 0 à 1 bar
PXM409-002BGUSBH
930.11
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 2 bar
PXM409-3.5BGUSBH
880.61
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 3,5 bar
PXM409-007BGUSBH
880.61
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 7 bar
PXM409-010BGUSBH
922.54
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 10 bar
PXM409-17.5BGUSBH
874.32
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 17,5 bars
PXM409-035BGUSBH
922.54
Stock: 1 semaine
 
Plage 0 à 35 bar
PXM409-050BGUSBH
923.46
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 50 bar
PXM409-070BGUSBH
874.32
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 70 bar
PXM409-100BGUSBH
930.11
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 100 bar
PXM409-175BGUSBH
923.46
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 175 bar
PXM409-245BGUSBH
923.46
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 245 bars
PXM409-350BGUSBH
874.32
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 350 bar
Pression absolue (par rapport à l'aspirateur)
PXM409-001BAUSBH
880.61
Stock: 1 semaine
 
Plage 0 à 1 bar
PXM409-002BAUSBH
922.54
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 2 bar
PXM409-3.5BAUSBH
930.11
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 3,5 bar
PXM409-007BAUSBH
923.46
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 7 bar
PXM409-010BAUSBH
880.61
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 10 bar
PXM409-17.5BAUSBH
874.32
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 17,5 bars
PXM409-035BAUSBH
923.46
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 35 bar
PXM409-050BAUSBH
874.32
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 50 bar
PXM409-070BAUSBH
874.32
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 70 bar
PXM409-100BAUSBH
923.46
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 100 bar
Plages de vide
PXM409-025HVUSBH
966.74
Stock: 5 semaines
 
Gamme 25 mbar
PXM409-070HVUSBH
966.74
Stock: En stock
 
Gamme 70 mbar
PXM409-170HVUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Portée 170 mbar
PXM409-350HVUSBH
1,067.76
Stock: 3 semaines
 
Portée 350 mbar
PXM409-001BVUSBH
1,018.22
Stock: 5 semaines
 
Range 1 bar
Plages de manovacuomètre (± de pression bi-directionnelle)
PXM409-025HCGUSBH
1,025.08
Stock: 5 semaines
 
Plage de ± 25 mb
PXM409-070HCGUSBH
1,082.69
Stock: 5 semaines
 
Plage de ± 70 mb
PXM409-170HCGUSBH
1,191.92
Stock: 5 semaines
 
Plage de ± 170 mb
PXM409-350HCGUSBH
1,052.41
Stock: 5 semaines
 
Plage de ± 350 mb
PXM409-001BCGUSBH
1,119.56
Stock: 5 semaines
 
Plage de ± 1 bar
Gammes barométriques
PXM409-32HBUSBH
1,106.13
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 1100 hPa
PXM409-16HBUSBH
1,183.41
Stock: 1 semaine
 
Gamme 550-1100 hPa
PXM409-26HBUSBH
1,191.92
Stock: 5 semaines
 
Gamme 880-1100 hPa
Gammes humide / sec de pression différentielle
PXM409-025HDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Range 0-25 mbar
PXM409-070HDDUUSBH
1,248.00
Stock: 5 semaines
 
Range 0-70 mbar
PXM409-170HDDUUSBH
1,254.85
Stock: 5 semaines
 
Gamme 0 à 170 mbar
PXM409-350HDDUUSBH
1,120.44
Stock: 5 semaines
 
Gamme 0 à 350 mbar
PXM409-001BDDUUSBH
1,183.41
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 1 bar
PXM409-002BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 2 bar
PXM409-3.5BDDUUSBH
1,301.85
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 3,5 bar
PXM409-007BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 7 bar
PXM409-010BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 10 bar
PXM409-17.5BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 17,5 bars
PXM409-035BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 35 bar
PXM409-050BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 50 bar
PXM409-070BDDUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 70 bar
Gammes Wet Wet / pression différentielle
PXM409-025HDWUUSBH
1,489.00
Stock: 5 semaines
 
Range 0-25 mbar
PXM409-070HDWUUSBH
1,496.91
Stock: 5 semaines
 
Range 0-70 mbar
PXM409-170HDWUUSBH
1,496.91
Stock: 5 semaines
 
Gamme 0 à 170 mbar
PXM409-350HDWUUSBH
1,424.66
Stock: 3 semaines
 
Gamme 0 à 350 mbar
PXM409-001BDWUUSBH
1,424.66
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 1 bar
PXM409-002BDWUUSBH
1,417.00
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 2 bar
PXM409-3.5BDWUUSBH
1,424.66
Stock: 3 semaines
 
Plage 0 à 3,5 bar
PXM409-007BDWUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 7 bar
PXM409-010BDWUUSBH
1,417.00
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 10 bar
PXM409-17.5BDWUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 17,5 bars
PXM409-035BDWUUSBH
1,417.00
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 35 bar
PXM409-050BDWUUSBH
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Plage 0 à 50 bar
PXM409-070BDWUUSBH
1,417.00
Stock: 5 semaines
 
Plage 0 à 70 bar
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec certificat d'étalonnage traçable NIST à 5 points, CD avec affichage numérique et logiciel d'enregistrement, .NET et ensemble de commandes.
Exemples de commande : PXM409-17,5BDDUUSBH, plages de pression différentielle de 17,5 bar, unidirectionnelle, modèle sec / humide, sortie USB grande vitesse.        
PXM409-025HDWUUSBH, plages de pression différentielle de 25 mbar, unidirectionnelle, modèle humide / humide, sortie USB grande vitesse.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.