Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Les transmetteurs OMEGA de la série PXM4200 apportent la technologie
Silicium-sur-Saphir à l'industry.
Cette combinaison fournit un transducteur très durable
offrant un très bonne stabilité et un haut niveau
de résistance à la corrosion sur une large gamme de température.
L'afficheur numérique PM1000, alimenté par boucle,
étend la polyvalence du PXM4200. Il propose une
affichage de 3 1/2 chiffres (-1999 à 1999) et
offer en plus une detection de valeur (à collecteur ouvert 60mA).
CARACTERISTIQUES Excitation: 13 à 36 Vdc (avec afficheur PM1000 18 à 36 Vdc) inversion de polarité protégée Résistance de Charge Maximale: 1150Ω @ 36 Vdc, Rmax = (Vs-13)/20 avec PM1000 Rmax = (Vs-18)/20 Sortie: 4 à 20 mA (2 fils) Précision: ±0.25% de la pleine échelle, inclus linéarité et hystérésis Répétabilité: ±0.1% de la pleine échelle Stabilité à long terme (1an): ±0.2% de la pleine échelle Température de Milieu: -50 à +125°C Température Ambiante: -40 à +80°C Influence de la Température sur le "zéro": <±0.03% de la pleine échelle /°C Influence de la Température sur le "span": <±0.03% de la pleine échelle /°C Humidité: 95% RH sans condensation Surpression Maximale: 200% de la pleine échelle Capteur: Silicium sur saphir Les parties en contacte: Titane Boîtier: Acier inox, IP65 Raccord: ¼" BSPP (G1/4) male Connexion Electrique: Fiche DIN 43650, connecteur fourni Temps de Réponse: 10 ms Poids: 95g
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Exemple de commande: (1) PXM4200-006BGI Transmetteur de Pression 0 à 6 bar avec raccoerdemnt 1/4, €479.11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.