Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
SPECIFICATIONS Excitation: 10 to 40 Vdc Output: 4-20 mA ±10% adj Zero Balance: 4 mA +10% -2% adj Accuracy: 0.5% Linearity, Hysteresis, and Repeatability Combined Operational Temp Range: -46 to +121°C (-50 to +250°F) Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Effects: Span: 0.0054% of Rdg/°C Zero: 0.009% of FSO/°C Proof Pressure: 150% of range Burst Pressure: 300% of range Wetted Parts: 17-4 PH with 316 Stainless Steel Diaphragm Pressure Port: G 1/2 Male Electrical Connection: 10 ft (3m) 2-conductor shielded PVC cable with 1 /2 -14 NPT fitting
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: To Order Sealed Gauge replace "G" in model number with an "S". To Order Absolute replace "G" in model number with an "A".