Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube

RAT-TJ Series

Transition Joint Platinum Thermocouple Assemblies and Ceramic Protection Tube | RAT-TJ Series

  • NHX Standard Ceramic Connector Rated to 650°C (1200°F)
  • HSTW Standard Connector Liquid Crystal Polymer Rated to 260°C (500°F)
  • Up to 1650°C (3000°F) Rating
  • Oxidizing or Reducing Atmospheres
  • 1/4" Diameter High-Purity Alumina Protection Tube
  • Standard Stripped Leads Termination
  • 1m (40") 24 AWG (0.020") Solid Braided Fiberglass Insulated Lead Wire
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Type R, S, or B Platinum Thermocouple enclosed in a high purity alumina protection tube. Elements are insulated by a double bore high-purity hardfired alumina insulator.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
RAT-TJ36-30-12
636,71
Stock: 1 semaine
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-TJ36-24-12
1 502,00
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-TJ36-30-12
595,31
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-TJ36-24-12
1 530,83
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-TJ36-30-12
693,68
Stock: 4 semaines
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-TJ36-24-12
1 801,95
Stock: 4 semaines
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Probe assembly with a stainless steel support tube
RAT-TJ36-ST4-30-12
624.72
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 13% Rh, 30 AWG Wire
RAT-TJ36-ST4-24-12
1,569.00
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 13% Rh, 24 AWG Wire
SAT-TJ36-ST4-30-12
614.21
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 10% Rh, 30 AWG Wire
SAT-TJ36-ST4-24-12
1,539.00
Stock: 4 semaines
 
Pt vs Pt 10% Rh, 24 AWG Wire
BAT-TJ36-ST4-30-12
722.60
Stock: 4 semaines
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 30 AWG Wire
BAT-TJ36-ST4-24-12
1,871.00
Stock: 4 semaines
 
Pt 6% Rh vs Pt 30% Rh, 24 AWG Wire
Optional compression fitting
SSLK-38-14
37.37
Stock: En stock
 
1/4 mounting thread
SSLK-38-38
37.39
Stock: 1 semaine
 
3/8 mounting thread
Compatible meters
DPI8
371.82
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple meter
CNI833
464.22
Stock: En stock
 
Thermocouple controller
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Platinum Thermocouple Select:
R pour Type R platinum thermocouple
S pour Type S platinum thermocouple
B pour Type B platinum thermocouple

(2) Stainless steel support tube Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-ST4 pour Stainless steel support tube and optional compression fitting

(3) AWG Wire Size Select:
30 pour 30
24 pour 24

(4) Wire Batch Certificate Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-CERT pour Wire batch certificate

(5) Lead Wire Configuration Select:
Rien (champ vide de congé) pour Fiberglass insulated lead wire
-SB pour Stainless steel over braided
-TTSB pour PFA stainless steel over braided
-BX pour BX armored cable
-TTBX pour PFA BX armored cable
-TT pour PFA insulated lead wire

(6) Termination Select:
Rien (champ vide de congé) pour None
-HMPW-M pour Miniature flat pin HMPW male connector
-SHX-M pour Miniature flat pin SHX male ceramic connector
-HSTW-M pour Standard round pin HSTW male connector
-NHX-M pour Standard round pin male ceramic connector
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.