Descriptions des options de:
(1)
Model Select:-MV1004 pour 4 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1006 pour 6 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1008 pour 8 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1012 pour 12 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV1024 pour 24 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2008 pour 8 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2010 pour 10 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2020 pour 20 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2030 pour 30 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2040 pour 40 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
-MV2048 pour 48 input clamp terminal 200MB internal memory CF card plus USB 100 to 240 Vac UL/CSA power cord
(2)
Options Select:Rien (champ vide de congé) pour None
-DC pour 12 Vdc power supply (AC adaptor is included)
-A2 pour Alarm output 2 points
-A4 pour Alarm output 4 points
-A6 pour Alarm output 6 points
-A12 pour Alarm output 12 points-Only available with RD-MV2000 models
-C2 pour RS-232 interface
-C4 pour RS-422/485 interface
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.