Système d'acquisition de données/Enregistreur sans papier

Série RD8800

Système d'acquisition de données | Série RD8800

Système d'acquisition de données

  • 2, 4, 6 ou 12 entrées analogiques isolées
  • Affichage graphique couleur TFT de 142 mm (5,6") avec commandes tactiles
  • Enregistrement de données sur cartes mémoire CompactFlashTM
  • Logiciel pour Windows (en option)
  • Les fonctions mathématiques comprennent +, -, x, ÷, les logarithmes, les totalisations, les puissances, les moyennes, les équations de durée et personnalisées
  • Taux d'enregistrement indépendant pour chaque canal
  • Configuration et recherche automatique des fichiers de données par valeur de signal, alarme ou paramètres de date/heure
  • Informations relatives aux alarmes/événements
  • 5 alarmes (haut, bas et fréquence de changement) par canal
Enregistreurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les enregistreurs graphiques

CARACTÉRISTIQUES

Signaux d'entrée :
Thermocouple : J, K, T, E, R, S, B, C, N
RTD : 10 Ω Cu, 100 Ω
Pt 385 : 100 Ω Pt 392, 200 Ω
Pt 385 : 200 Ω Pt 392, 120 Ω Ni 385
Tension CC : linéaire, racine carrée, logarithmique
Courant CC : 0/4 à 20 mA, 10 à 50 mA
Précision d'entrée
Thermocouple : ±1,5 °C pour J, K, T, E, N (Nicrosil-Nisil) ; ±3 °C pour R, S et C ;
±4 °C pour B
RTD : ±0,5 °C ou 0,2 %
Tension CC : ±0,06 % pour ±150 mV ;
±1,25 V, ±2,5V ; ±0,1 % pour ±12,5 V, ±25 V
Courant : ±0,15 % avec dérivation externe de 50 Ω 0,1 %
Résolution d'entrée : 0,0015 % pleine échelle, 16 bits
Impédance en entrée : >10 MΩ sur
150 mV ; 1,25 V ; 2,5 V ; >100 K sur plages
de 5 ; 12,5 et 25 V
Entrée max. : 50 Vcc
Vitesse d'échantillonnage : tous les points sont mesurés toutes les 125 ms
Isolation : 300 Vcc ou pic Vca entre les canaux
Réjection du bruit en mode commun : >100 dB, 50/60 Hz
Réjection du bruit en mode normal : >50 dB, 50/60 Hz
Conformité CEM : respecte ou dépasse les exigences de la norme CEM 89/336/CEE
Enregistrement
Fréquence d'enregistrement : définissable par l'utilisateur de 8 échantillons par seconde à 1 échantillon toutes les 10 mins
Format : Fichiers compatibles avec Windows ; structure de fichiers propriétaires
Capacité de stockage : 256Mb sur une carte mémoire flash de 128 Mb
Mémoire interne : 1 Mb de RAM
(non volatile)
Affichage
Affichage de type couleur : écran LCD TFT rétroéclairé à matrice active CCFL 142 mm (5,6")
Résolution de l'affichage couleur : 320 H x 234 V pixels
Modes d'affichage : graphique (tendances, verticales ou horizontales), histogrammes (verticaux ou horizontaux), indicateur numérique, alarme alphanumérique et données d'événements ou combinaisons sur un écran fractionné ;
consultation des données de tendance ; recherche par heure, date ou valeur de signal
Fréquence de rafraîchissement de l'affichage : 1 s ; fréquence de rafraîchissement définissable de 1 à 60 s
Vitesse de défilement du graphique virtuel : définissable, 10 mm/h à 15 000 mm/h (0,5 in/h à 600 in/h) ; la vitesse de défilement est indépendante au taux de stockage
Échelles de graphique virtuel : 2 jeux de 8 échelles
Fenêtres d'affichage : heure/date, graphiques (histogrammes, numériques, tendances), état du disque, état du système, barre de menu des boutons de commande, identification des unités, alarmes/événements
Tampon : Ie tampon interne permet de parcourir en temps réel les données historiques indépendamment des données enregistrées
Configuration : menu à commandes tactiles avec barre de boutons ou programmation simple sur un ordinateur IBM compatible avec le logiciel en option
Logiciel : logiciel d'exportation de feuilles de calcul inclus ; logiciel graphique en option ; compatible avec Windows XP/Vista/7/8/10; sur disque compact ; sur un disque de 3½"
Options
Contacts d'alarme : 3 ou 6 isolés de forme C, 3 A à 250 Vca ou 26 Vcc
Entrées à distance : 3 entrées isolées pouvant être sélectionnées par l'utilisateur comme contact sec ou activé de 5 à 12 Vcc ; les entrées partagent une même borne ; configurables en fonction des commandes graphiques, de l'alarme, de l'acquittement/réinitialisation, des marqueurs d'événement, de la réinitialisation du totaliseur ou de l'entrée logique
Communications : RS232 protégé contre les décharges électrostatiques avec établissement de liaisons intégrales ; isolé ou avec modem
Port réseau RS485 : protocole série, MODBUS® RTU ou MODBUS ASCII
Ethernet : 10BaseT
Alimentation
Alimentation électrique : 100 à 240 Vca, 50/60 Hz ou 125 à 300 Vcc, 35 VA max
Protection en cas de panne d'alimentation : Les paramètres sont stockés dans la mémoire non volatile ; l'horloge fonctionne sur batterie ; durée de conservation des données sans alimentation >12 mois
Conditions environnementales
Température de fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F) ; disquette, -10 à 50 °C (14 à 122 °F) ; carte
Humidité de fonctionnement :
Étanchéité à l'eau : IP65 pour la façade uniquement
Sécurité : conforme aux normes UL-311-1 et EN61010-1
Dimensions : 1144 x 144 x 236 mm (L x l x P)
(5,669 x 5,669 x 9") ; découpe du panneau :
138 x 138 mm (5,43 x 5,43")
Poids : Approx 3,2 kg (7 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
RD8800-EI
€267,27
Stock: 1 semaine
 
Communications, Ethernet
  
RD8802CF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur, 2 entrées, couleur
  
RD8804CF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur, 4 entrées, couleur
  
RD8806CF
2,898.00
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur, 6 entrées, couleur
  
RD8812CF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur, 12 entrées, couleur
Accessoires
  
RD8800-C24
€201.09
Stock: 6 semaines
 
Communications, RS232/RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRD8800-AL3
RD8800-AL3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alarmes, contacts à 3 relais, 3 entrées de commande
  
RD8800-AL6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alarmes, contacts à 6 relais, 3 entrées de commande
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec le manuel d’utilisation, le logiciel utilitaire et un cordon d’alimentation CA à brancher sur le connecteur d’alimentation CA conforme à la norme CEI320 (semblable à celui de l’ordinateur) à l’arrière de l’enregistreur. Remarque : Pour commander des vis d’alimentation à la place du cordon, ajouter le suffixe « -ST » (contre frais supplémentaires). Pour commander l’option d’alimentation de 18 à 30 Vcc, ajoutez le suffixe « -DC » (contre frais supplémentaires). Pour recevoir les options installées directement dans l’enregistreur, ajoutez le suffixe correspondant à l’option et le prix au modèle de base. Exemples de commande : RD8802CF, enregistreur couleur à 2 entrées et RD8800-AL3, alarmes à 3 contacts de relais et 3 entrées de commande. OCW-3, OMEGACARESM prolonge la garantie standard de 2 ans à un total de 5 ans.

Manuels de Produit:

Télécharger RD8800 Software - Software Manual for Ethernet
Télécharger RD8800 Series - Modbus Protocol for the RD8800
Télécharger RD8800 Series - Paperless Data Recorder
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.