Enregistreur de données compact portable

Série RDXL120

Enregistreur de données compact portable | Série RDXL120

Enregistreur de données compact portable

  • Chaque canal possède une entrée isolée universelle
  • Écran d'affichage facile à lire
  • Les données peuvent être enregistrées à une vitesse maximale de 100 ms
  • Acquisition d'un grand nombre de données
  • Définition de la température et de la tension indépendamment sur chaque canal
  • Large affichage LCD TFT facile à lire (même à l'extérieur)
  • Mesure les changements de température en toute fiabilité
  • Utilise des cartes SD et Compact Flash
  • Support de la fonction de copie des données grâce à la mémoire USB
  • Support de l'acquisition de données à distance

Déscription

Les canaux analogiques possèdent des entrées isolées, ce qui permet de définir la température (thermocouple/détecteur de température à résistance) et la tension indépendamment sur chaque canal. L'appareil accepte onze types de thermocouples, les thermo-résistances Pt100 et JPt100, ainsi qu'une tension allant jusqu'à 50 V.
Les entrées analogiques sont câblées à partir de la gauche, tandis que les lignes de communication et d'alimentation sont raccordées sur la droite. Cette conception fait du RDXL120 un modèle idéal pour les espaces réduits.
Pour réaliser le câblage, rien de plus simple : un seul geste suffit pour retirer le bornier. La batterie au lithium ion disponible parmi les accessoires offre une autonomie de 7 heures (type). Une coque en caoutchouc amovible offre une protection renforcée contre les chocs.
Application logicielle
Le logiciel Datum-LOGGER vous permet de brancher jusqu'à dix unités pour analyser et traiter les données après avoir effectué les mesures en temps réel et l'acquisition des données par ordinateur.
Caractéristiques :
• Mesures en temps réel à une fréquence maximale de 1 seconde
• Zoom pour analyser les données recueillies sous la forme d'oscillogramme
• Fonctions diverses d'enregistrement de données disponibles (sélection et enregistrement partiel)
Logiciel fourni en standard
Le logiciel D-TOOL vous permet de présenter les données sous forme d'oscillogramme et de procéder à la conversion au format CSV.
Fonction principale :
• Affichage sous forme d'oscillogramme des données binaires mesurées
• Vue agrandie des ondes le long des axes X/Y
• Affichage des données respectives prises à deux points (valeur mesurée, heure de la mesure) et du résultat du calcul intercanaux (B - A)
• Fonction de copie (copie via le presse-papiers)
• Conversion au format CSV pour le stockage (saut, enregistrement de données entre les curseurs)
• Division de fichier
• Paramètres et création de fichiers de paramètres
• Environnements Windows® 2000, Windows 7 (32 bit/64 bit), Vista (32 bit), Windows XP supportés

CARACTÉRISTIQUES
Fonctions d'acquisition de données de mesure
en temps réel :
    Interface de communication :
Ethernet, USB, RS232,
    RS485
Nombre d'unités maximum pouvant être branchées : 10 unités
Canaux d'acquisition de données (par unité) : Seize canaux analogiques, un canal d'impulsion, deux canaux logiques, trente-deux canaux de calcul d'unité XL, quatre canaux de calcul dédié au logiciel Datum-LOGGER, trente-deux canaux de communication
Durée d'acquisition des mesures : 1, 2, 5, 10, 20 et 30 secondes, 1, 2, 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure (si l'interface de communication est de norme RS485, les durées d'acquisition pouvant être définies dépendent du nombre d'unités connectées ; si Ethernet sert d'interface de communication et celle définie pour la station est une interface LAN/RS232 ou LAN/RS485, la durée de mesure sera d'au moins 10 secondes quels que soient les paramètres du logiciel Datum-LOGGER.)
Affichage : oscillogramme, histogramme, affichage numérique ou indicateur
Affichage de la valeur des curseurs : affiche chaque valeur de mesure, différence, valeur maximale, valeur minimale et valeur moyenne des curseurs A et B
Affichage de la liste de curseurs arbitraires : affiche une liste de curseurs arbitraires et de commentaires insérés dans un oscillogramme
Affichage de la liste d'alarmes : affiche une liste des alarmes pour les données recueillies
Affichage de la vue d'analyse : affiche tous les canaux indiqués, les différences de valeurs entre les curseurs A et B par ordre croissant ou décroissant et la fréquence de changement par ordre croissant ou décroissant
Défilement horizontal : en faisant défiler un oscillogramme horizontalement, il est possible d'afficher les données recueillies précédemment même en cours d'acquisition en temps réel
Redimensionnement de l'axe horizontal : affiche toutes les données recueillies ou les données entre les curseurs A et B
Fonction de saut : affiche à nouveau un oscillogramme portant sur une valeur sélectionnée dans l'affichage de la valeur des curseurs, l'affichage de la liste des curseurs arbitraires, l'affichage de la liste d'alarmes ou l'affichage de la vue d'analyse
Fonctions de calcul dédiées (disponibles pour les mesures en temps réel) : formule de 16 piles de données de mesure maximum, les fonctions et opérateurs d'une même station RDXL120 peuvent être définis pour quatre canaux
Fonctions de transfert de données : fichiers de mesure de l'unité principale RDXL120, fichiers de mesure Datum-LOGGER sur ordinateur
Fonctions de traitement des fichiers :
    Stockage partiel :
permet d'enregistrer des données
    entre les curseurs A et B
Stockage divisé : permet d'enregistrer des données en
    indiquant des intervalles de temps/date ou en les divisant
    en un certain nombre de fichiers
Division de fichier : Les fichiers de données de mesure du RDXL120 et ceux du logiciel Datum-LOGGER stockés sur ordinateur peuvent être fractionnés par le nombre d'intervalles de données indiqué ou l'intervalle de temps/date spécifié.
Stockage combiné : Associe et enregistre les sous-fichiers fractionnés des fichiers de données de mesure du logiciel Datum-LOGGER
Stockage sauté : données sautées selon les intervalles de temps indiqués
Format de stockage : format binaire (destiné au logiciel Datum-LOGGER)
Stockage des formats de rapport : enregistre les rapports de données maximales, minimales et moyennes horaires, les rapports journaliers, les rapports mensuels au format CSV ;
il est possible d'ajouter les données de mesure aux données CSV à stocker
Fonctions de paramétrage de l'unité principale : permet d'envoyer/recevoir les détails des paramètres, de transférer les fichiers de paramètres et d'enregistrer les fichiers de paramètres via le système de communication
Fonction de copie via le presse-papiers : permet de copier un oscillogramme affiché à l'écran dans le presse-papiers
Fonctions d'impression : imprime un oscillogramme affiché à l'écran
Méthode d'entrée : entrée flottante non équilibrée, isolée entre les canaux (la borne « b » est partagée par les entrées du détecteur de température à résistance)
Nombre d'entrées :
    XL121 :
8 canaux
XL122, XL124 : 16 canaux
Type d'entrée : thermocouple, RTD (pour les modèles à vis uniquement), Vcc
Plage et plage de mesures :
    Conditions de fonctionnement de référence :
Température (23 ±2 °C), humidité (55 ±10 % HR), tension d'alimentation (100 à 240 Vca), fréquence d'alimentation (50/60 Hz ±1 % ou moins), période de chauffe (30 minutes ou plus), sans vibrations ou autre susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'instrument
Compensation de jonction de référence : utilisation de la compensation de jonction de référence interne
Précision de la compensation de jonction de référence : ±1 °C
Tension d'entrée maximale :
    Plage de tension de 1 Vcc ou en dessous et TC :
±10 Vcc
Plage de tension de 5 Vcc ou au-delà : ±60 Vcc
Résistance d'entrée : environ 1 M?
Tension maximale de mode commun : 30 Vca (valeur efficace) (50/60 Hz) ou ±60 Vcc
Taux de réjection de mode commun :
    100 dB ou au-delà (50/60 Hz) :
filtre numérique désactivé
140 dB ou au-delà (50/60 Hz) : filtre numérique activé
Intervalle de mesure : 5 secondes (bornier à 8 canaux)/
10 secondes (bornier à 16 canaux)
Taux de réjection de mode normal 50 dB ou
au-delà (50/60 Hz) :
Filtre numérique activé
Intervalle de mesure : 5 secondes (bornier à 8 canaux)/
10 secondes (bornier à 16 canaux)
Détection de claquage du thermocouple : la détection est toujours activée lorsque le thermocouple effectue les mesures (dépassement de seuil supérieur uniquement) (affiche : "+*****")
Nombre d'entrées :
    Entrée d'impulsion :
1 canal
Entrée logique : 2 canaux
Caractéristiques des entrées :
    Bas :
en dessous de 0,9 V ou court-circuit du bornier
Haut : au-dessus de 2,1 V ou bornier ouvert
Tension d'entrée maximale : 10 Vcc
Unité d'affichage : Écran LCD couleur TFT de 3,5" (320 x 240 pixels)
Couleur d'affichage :
    Graphique de tendance/histogramme :
choix entre
    16 couleurs (rouge, vert, bleu, indigo, marron, orange,
    jaune vert, bleu clair, pourpre, gris, vert citron, bleu vert,
    bleu foncé, jaune, vert olive, violet)
Couleur de fond : choix entre noir et blanc (zone
    d'affichage de l'oscillogramme)
Intervalle de rafraîchissement : environ 1 s max. (intervalle de mesure)
Intervalle de mesure : 100 ms (uniquement lorsque le bornier à 8 canaux est utilisé), 200 et 500 ms, 1, 2, 5, 10, 20 et 30 s,
1, 2, 5, 10, 20 et 30 min, 1 h
* L'intervalle d'échantillonnage lors de l'impulsion est supérieur ou
égal à 1 s
* Si la communication repose sur LAN/RS232 ou LAN/RS485,
l'intervalle d'échantillonnage est supérieur ou égal à 10 s
Mémoire interne : 16 Mo
Support de stockage externe : carte mémoire Compact flash (Type II), carte SD, mémoire USB (uniquement lorsque la fonction de copie est supportée par la mémoire USB ; Omega recommande uniquement les mémoires USB qui ont été vérifiées)
Mode d'enregistrement :
    Division de fichier :
sélectionnez NO DIVISION (pas de division) ou DIVISION (indiquez DIVISION pour enregistrer les données en les divisant à intervalles de temps réguliers depuis le début du processus d'enregistrement)
Fonctions mémoire : sélectionnez STOP (arrêter),
REPEAT (répéter) ou DELETE (supprimer)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
RDXL121-D
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornes enfichables 8 canaux
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRDXL122-D
RDXL122-D
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornes enfichables 16 canaux
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRDXL900
RDXL900
€516.39
Stock: 1 semaine
 
Logiciel d'enregistrement des données
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRDXL-91011
RDXL-91011
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble RS232 de 3 m (10')
  
RDXL-94009
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Batterie au lithium ion de 2 400 mAh
  
RDXL-91029
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble E/S numérique de 3 m (10')
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRCC-1000
RCC-1000
€92.12
Stock: 1 semaine
 
Mallette de transport rigide
  
OM-3000-SC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Mallette de transport souple
  
RDXL-93039
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Support
  
RDXL-93936
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Coque en caoutchouc de rechange
  
RDXL-95052
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornier (8 canaux, enfichable)
  
RDXL-95053
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bornier (16 canaux, enfichable)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec le manuel d'utilisation, une coque en caoutchouc, un adaptateur secteur et un logiciel standard sur CD-ROM.

Manuels de Produit:

Télécharger RDXL120 - Portable Data Logger, Quick Setup Manual
Télécharger RDXL120 - Portable Data Logger, User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.