Thermomètre/enregistreur de données portable à 8 canaux avec carte SD

RDXL8

RDXL8 Enregistreur de données portable | RDXL8

RDXL8 Enregistreur de données portable

  • Affichage de 127 mm (5")
  • 8 entrées isolées configurables pour thermocouples et millivolts CC
  • Enregistreur de données en temps réel avec carte SD
  • Affichage graphique de chaque entrée
  • Alarme haut/bas programmable pour les 8 entrées
  • Carte SD de 2 Go et logiciel inclus
  • Horloge/Calendrier intégrés
  • Communication USB avec PC pour transférer des données
  • Utilisation autonome grâce à l'affichage graphique
Enregistreurs de données - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les enregistreurs de données

Avec sa résolution élevée et son convertisseur analogique-numérique rapide, le modèle RDXL8 répondra aux exigences de la plupart des applications industrielles en matière d'enregistrement des données. La capacité d'afficher les valeurs mesurées et de les analyser sur l'affichage graphique évite d'avoir à télécharger les données recueillies sur un ordinateur pour procéder à leur analyse. Le RDXL8 est le choix idéal pour enregistrer des données à distance et l'utiliser comme instrument de mesure portable en environnements industriels. Les enregistreurs de données multipoints de la Série RDXL8 s'avèrent très utiles dans l'industrie grâce à leurs capacités à enregistrer, à profiler et à archiver des données. Ils offrent un affichage polyvalent et permettent un stockage de données flexible.

CARACTÉRISTIQUES
Type de pile :
    RDXL8 :
huit piles alcalines AA de
    1,5 V (incluses)
RDXL8CD : une pile au lithium de
    11,1 V (incluse)
Adaptateur secteur :
    CC :
sortie régulée de 12 V/300 mA
CA : 110 V
Consommation d'énergie :
    100 mA :
avec rétroéclairage
70 mA : sans rétroéclairage
Jonction froide
Précision de la compensation :
±0,5 ºC/±0,9 ºF
Coefficient de température : 0,01 % de la pleine échelle/ ºC
Protection d'entrée isolée
Entre n'importe quelles entrées :
350 Vp-p
Dimensions : 257 x 155 x 57 mm (L x l x D)
(10,1 x 6,1 x 2,2")
Poids : 1 160 g (40,9 oz) (avec piles)
Environnement opérationnel : 0 à 50 ºC, 85 % HR
Environnement de stockage : -20 à 60 ºC, 75 % HR
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
RDXL8
2 818,07
Stock: 20 semaines
 
Enregistreur de données/thermomètre à entrées multiples, monochrome
RDXL8CD
3 600,00
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur de données/thermomètre à entrées multiples, version couleur
Accessoires
CAL-3-RDXL8
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Étalonnage à 3 points sur chaque entrée, total 24 points
RDXL800-PRINTER
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Imprimante thermique pour RDXL8 uniquement
RDXL800CD-PRINTER
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Imprimante thermique pour RDXL8CD uniquement
RDXL800-PAPER
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Papier thermique (2 rouleaux)
2 GB-SD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte SD de rechange de 2 Go
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec huit piles alcalines AA de 1,5 V, un adaptateur secteur, un câble USB, un CD d'installation, une carte SD de 2 Go, huit thermocouples de type K à fil perlé, une mallette de transport et le manuel d'utilisation.
Remarque : le modèle RDXL8 est fourni avec huit piles alcalines AA de 1,5 V ; le modèle RDXL8 CD, quant à lui, est livré avec une pile au lithium de 11,1 V.

Manuels de Produit:

Télécharger RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Hardware Manual
Télécharger RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.