RH32
Mini-Enregistreur d'Humidité Relative et de Température
€468,25
RH32B-C2
-
Précision ±2% HR
-
8000 valeurs de mesure (température et humidité)
-
Trois types de capteurs: intégral, sonde déportée et sonde déportée miniature
-
Capteurs Interchangeables
-
Enregistrement minimum/maximum ou moyenne
-
Alarmes haut/ bas
-
Logiciel optionnel
-
Communication RS232C ou RS485 en standard
-
Mesure d'humidité ou de point de rosée
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés
Déscription
This product is no longer available
Précises et fiables, les mini-enregistreurs d'humidité et température de la série RH32, affichent à la fois les mesures
de température -10 à 50°C et d'humidité de 0-100% HR.
Ils possèdent la capacité d'enregistrer jusqu'à 8000 valeurs de température et d'humidité dans sa mémoire.
Les données peuvent-être enregistrer manuellement ou automatiquement à une cadence de mesure
à partir d'une fois par
minute jusqu'à une fois par heure pendant une période de temps déterminé, saisies au format
mois/date/heures/minutes.
Trois types de capteurs sont disponibles; un capteur intégré, une sonde déportée et une sonde deportée miniature.
L'appareil est livré avec un capteur, mais il accepte tous les capteurs, qui sont facilement interchangeables
sans étalonnage.
L'interface de communication RS232C est disponible avec le logiciel optionnel pour l'analyse
des mesures. Le logiciel permet le transfert facile des données vers un ordinateur,
soit en temps réel ou pour des données stockées dans la mémoire.
Une graphique de tendance peut-être affiché sur l'écran de l'ordinateur. Les données peuvent être
exportées dans un tableur.
La communication RS485 permet le raccordement de jusqu'à 30 appareils à un ordinateur pour les applications
de mesure de température/humidité en temps réel.
Spécifications
Humidité Relative:
Capteur: Type Capacitif
Gamme de Mesure: 0 à 100% HR
Précision nominal: 2% HR (0 à 90% HR et 25°C), ±3% HR (90 à 95% HR et 25°C )
Coefficient de Température : ±0,1% HR/°C (5 à 80°C)
Temps de Réponse: moins de 15s (réponse de 90%, 25°C constant, moins de 0,1 m/s ventilation)
Température
Capteur: Capteur Semi-conducteur
Gamme de Mesure: HR32B: -10 à 50°C, RH32S & RH32P: -40 à 80°C
Précision: ±0,5°C de 0 à 50°C, ±1°C moins de 0°C ou au-dessus50°C
Interchangeabilité des capteurs: Enfichable.
Pour capteurs de type sonde et sonde déportée: câble exigé
Alimentation: 2 piles AA incluses, ou 100 à 240 Vca avec adaptateur optionnel
Afficheur
Valeurs actuelle: Mois, jour, heure, minute. Valeurs de température (°C ou °F).
Valeurs de température d'humidité relative ou de température du point de rosée (°C ou °F)
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I>
Notez: Logiciel, câble d'interface et adaptateur sont vendus séparément.
Exemple de commande: (1) RH32B-C2 Mini-enregistreur avec RS232C, €468,25 plus (1) RH32-S2-CABLE Câble d'interface RS232, €55.61, €468,25 + 55.61 = €523.86