Régulateur d'humidité relative marche/arrêt

Série RHCN-7000

Régulateur d'humidité relative | Série RHCN-7000

Régulateur d'humidité relative

116,07 RHCN-7006

Garantie 1 an CE
  • Régulateur d'humidité à affichage 3 digits DEL vert
  • Entrées 0 à 1 ou 0 à 3 Vcc, 4 à 20 mA
  • Sortie relais 8 A
  • Commande marche/arrêt simple
  • Compatible avec transmetteurs HR
  • Sonde HR en option
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série RHCN-7000 de régulateurs marche/arrêt commandés par microprocesseur a été conçue pour régler l'humidification ou la déshumidification. L'humidité relative, l'état de sortie, et des messages d'erreur peuvent être visualisés sur l'affichage DEL vert. Le régulateur possède des paramètres définis par l'utilisateur tels que point de consigne, hystérésis, type de commande, et configuration de la sonde. Accès à la programmation des paramètres peut être verrouillé pour des raisons de sécurité en utilisant la fonction de protection par mot de passe.

Quelques modèles RHCN-7000 peuvent être connectés avec la plupart des transmetteurs HR qui possèdent une sortie de 0 à 1 Vcc ou 4 à 20 mA, ou une sonde HR en option; le modèle RHCN-7000-RP peut être réglé pour fonctionner avec des modèles d'entrée 0 à 3 Vcc.

Caractéristiques
Appareil Sonde RHCN-7000-RP (pour les modèles RHCN-7005 et RHCN-7006 uniquement)
Plage d'humidité relative: 0 à 100% HR
Entrée: 0 à 3 ou 0 à 1 Vcc ou 4 à 20 mA (selon le modèle)
Précision: ±1% HR
Affichage: 3 digits, vert, 12,7 mm digits
Résolution: 1 digit
Plage de fonctionnement: 0 à 70°C
Température de stockage: -20 à 80°C
Sortie:relais unipolaire bidirectionnel 8 A @ 250 Vca charge resistive
Puissance nominale (HP): 1/3HP
Type de commande: marche/arrêt
Puissance nécéssaire: 110 ou 230 Vca (selon le modèle)
Protection de mémoire: mémoire non volatile
Poids: 65 g
Face avant: IP64
RHCN-7000-RP Optional Humidity Probe Sortie: 0 à 3 Vcc
Dimensions: longueur 60 mm, 25 mm dia.
Câble: L 1,5 m, D 7 mm, câble 3 âmes
Plage humidité relative: 25 à 90% HR
Précision: ±5% HR @ 25°C (sonde uniquement)
Précision du système: ±6% HR (appareil et sonde)

 

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
RHCN-7001
111,38
Stock: 1 semaine
 
Régulateur HR, entrée 0 à 1 Vcc, 110 Vca
  
RHCN-7002
126,52
Stock: 1 semaine
 
Régulateur HR, entrée 0 à 1 Vcc, 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRHCN-7003
RHCN-7003
111,38
Stock: 1 semaine
 
Régulateur HR, entrée 4 à 20 mA, 110 Vca
  
RHCN-7004
116,07
Stock: 1 semaine
 
Régulateur HR, entrée 4 à 20 mA, 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRHCN-7005
RHCN-7005
111,38
Stock: 1 semaine
 
Régulateur HR, entrée 0 à 3 Vcc, 110 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRHCN-7006
RHCN-7006
116,07
Stock: 1 semaine
 
Régulateur HR, entrée 0 à 3 Vcc, 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRHCN-7000-RP
RHCN-7000-RP
137,90
Stock: 1 semaine
 
Sonde humidité, sortie 0 à 3 Vcc (pour les modèles RHCN-7005 et RHCN-7006 uniquement)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Kit de suppression du bruit, 110 à 230 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation.
Exemple de commande: (1) RHCN-7006 Régulateur d'humidité avec entrée 0-3 V. alimentation 230Vca, €116.07  plus (1) RHCN-7000-RP Sonde humidité, €137.90, €116.07 + 137.90 = €253.97
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.