Sondes industrielles à RTD de Classe B en paquet de 3

Série RTD-800-B

Sondes industrielles à RTD de Classe B | Série RTD-800-B

Sondes industrielles à RTD de Classe B

231,80 RTD-850-B

  • Styles de sondes les plus populaires gardées en inventaire pour une livraison immédiate
  • Précision de grade industriel (Classe "B", ±0.12%)
  • Coefficient de température (Alpha) = 0,00385 ohm/ohm/°C
  • Vendu en paquet économique de 3
  • Même construction robuste que nos sondes à haute précision, mais à un coût moindre
  • Options de mesure simples et flexibles pour une grande variété d'applications de mesure
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Pt100s

Des sondes à RTD industrielles et économiques de Classe “B” en paquet économique de 3. Les applications typiques incluent : Environnement de la production et tests de performance, contrôle de climat (HVAC), protection thermique des produits électroniques (température des blocs d'alimentation, des baies électroniques et des boîtiers) et la surveillance des procédés, des équipements et des structures.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
RTD-805-B
288,82
Stock: 1 semaine
 
L'élément de mesure est installé dans un boîtier en acier inoxydable pour un contact direct avec l'air ou un gaz.
  
RTD-806-B
290,89
Stock: 4 semaines
 
L'élément de mesure est installé dans un boîtier en plastique pour un contact direct avec l'air ou un gaz.
  
RTD-809-B
277,16
Stock: 1 semaine
 
La sonde est emballée dans un boîtier rond en acier inoxydable et encapsulée dans l'époxy. Un design idéal pour être cimenté ou pour être appliqué sur des surfaces planes ou pliables.
  
RTD-810-B
282,57
Stock: 1 semaine
 
Sonde en acier inoxydable avec bout fermé et connexion filetée 1/8" NPT. Ce design est conçu idéalement pour les mesures de température de fluides et de systèmes préssurisés.
  
RTD-810M-B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde en acier inoxydable avec bout fermé et connexion filetée 1/8" BSPT. Ce design est conçu idéalement pour les mesures de température de fluides et de systèmes préssurisés.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTD-830-B
RTD-830-B
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier en aluminium et usiné pour accepter une vis #4 pour un montage facile sur des surfaces planes. Peut également être cimenté ou appliqué sur des surfaces planes.
  
RTD-830-B-MTP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Boîtier en aluminium et usiné pour accepter une vis #4 pour un montage facile sur des surfaces planes. Peut également être cimenté ou appliqué sur des surfaces planes. Fil terminée avec un connecteur miniature de style MTP (connecteur femelle inclus).
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTD-850-B
RTD-850-B
231.80
Stock: 1 semaine
 
Corps hexagonal de 1/4" en acier inoxydable incluant des filets #8-32 pour une installation dans des endroits restreints. Peut être utilisé dans les trous de vis ou de boulons pour mesurer la température de structure.
  
RTD-850-B-MTP
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Corps hexagonal de 1/4" en acier inoxydable incluant des filets #8-32 pour une installation dans des endroits restreints. Peut être utilisé dans les trous de vis ou de boulons pour mesurer la température de structure. Fil terminée avec un connecteur miniature de style MTP (connecteur femelle inclus).
  
RTD-850M-B
91.44
Stock: 1 semaine
 
Corps hexagonal de 1/4" en acier inoxydable incluant des filets M4 pour une installation dans des endroits restreints. Peut être utilisé dans les trous de vis ou de boulons pour mesurer la température de structure.
  
RTD-860-B
292.74
Stock: 1 semaine
 
Tube en acier inoxydable à bout fermé avec plaque de montage ronde et celle-ci possède deux trous pour faciliter l'installation. Fils de raccordement isolés en PFA.
Accessoires les plus populaires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-DAQPRO-5300
OM-DAQPRO-5300
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de donnée portatif
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Enregistreur de température à 4 canaux
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Spécifications sélective : Toutes les sondes viennent avec un élément en platine ayant une résistance de 100.00 ±0.12% Ohms à 0 °C et un coefficient de température (alpha) de 0.00385 ohm/ohm/°C. Toutes les sondes sont fournies avec 1 mètre de fils à 3 conducteurs multibrins en cuivre plaqué nickel de 0.13mm², isolé par du PFA et les fils sont recouvert d'une autre enveloppe en PFA. La terminaison standard est avec les fils dénudés.
Exemple de commande: (1) RTD-850M-B Sonde à RTD ayant un corps hexagonal de 6,3mm en acier inoxydable incluant des filets M4 pour une installation dans des endroits restreints. Peut être utilisé dans les trous de vis ou de boulon pour mesurer la température de structure., €91.44
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.