Capteurs de température RTD d'air

RTD-805_RTD-806

Capteurs de température RTD d'air | RTD-805_RTD-806

Capteurs de température RTD d'air

  • Conçu pour les mesures de température d'air et de flux de gaz ; se montent dans n'importe quelle direction
  • L'élément sensible exposé offre une réponse rapide dans l'air
  • Disponible avec un boîtier en acier inoxydable ou en plastique
  • Précision élevée, 100 Ω, élément en platine DIN Classe A
  • Configuration 3 fils pour raccordement à la plupart des instruments
  • Idéal pour surveiller et contrôler la température de l'air en laboratoire et sur les bancs dotés de hottes à flux laminaire
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription



CARACTÉRISTIQUES
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTD-805
RTD-805
161,51
Stock: 1 semaine
 
100 Ω DIN Classe A    1 m (40"), isolé en PFA    230 ºC (450 ºF)
  
RTD-806
161,00
Stock: 1 semaine
 
100 Ω DIN Classe A    1 m (40"), isolé en PFA    230 ºC (450 ºF)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Raccordements disponibles : Fourni avec un connecteur miniature ou standard. Pour commander un connecteur renforcé, ajoutez « -OTP » au numéro de modèle contre des frais supplémentaires. Pour commander un connecteur audio, ajoutez « -TA3F » au numéro de modèle contre des frais supplémentaires. Pour commander des cosses, ajoutez « -LUG » au numéro de modèle contre des frais supplémentaires.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.