Capteur RTD avec boîtier miniature
pour une utilisation dans des espaces restreints

RTD-850

Capteur RTD   avec boîtier miniaturepour une utilisation dans des espaces restreints | RTD-850

  • Boîtier en acier inoxydable avec filetage M4 ; peut être installé dans les espaces restreints
  • Connecteur femelle correspondant vendu séparément
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Pt100s

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
RTD-850M
121,05
Stock: En stock
 
Capteur à boulon monté RTD avec filetage M4. 100 Classe A Ohm DIN Platinum RTD Element, 1m de câble PFA isolé avec prise à 3 broches Mini et Socket.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRTD-850
RTD-850
120,19
Stock: 1 semaine
 
Boulon-Gendarmerie capteur RTD avec fils # 8-32. 100 Classe A Ohm DIN Platinum RTD Element, 1m de câble PFA isolé avec prise à 3 broches Mini et Socket.
Les options populaires incluent (Voir les liens connexes ci-dessous pour plus de détails)
  
UWRTD-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Emetteur sans fil pour Pt100
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-REC1
UWTC-REC1
499.11
Stock: 1 semaine
 
48 canaux avec récepteur sans fil USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNi3253
CNi3253
361.19
Stock: 7 semaines
 
Analogique    Relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPi32
DPi32
260.58
Stock: 7 semaines
 
Indicateur 1⁄32 DIN
  
DPi32-DC
301.73
Stock: 7 semaines
 
1/32 DIN 4 digits pour Pt100 ou thermocouple d'entrée. 12-36Vdc édité.
  
EXPP-3CUI-24S-25
57.93
Stock: 8 semaines
 
7,5 mètres de câble à 3 conducteurs isolés PVC Extension
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Raccordements disponibles : Fourni avec un connecteur miniature en standard. Pour commander un connecteur renforcé, ajoutez « -OTP » au numéro de modèle pour afficher le coût supplémentaire. Pour commander un connecteur audio, ajoutez « -TA3F » au numéro de modèle pour afficher le coût supplémentaire.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.