Solid Drilled Thermowells. Tapered or Straight

SERIES BSP, 7MM

Solid drilled thermowells | SERIES BSP, 7MM

Solid drilled thermowells

69,71 1/2BSP-7MM-S-U21/2-316SS

  • For 6 and 8 mm Elements
  • Straight and Tapered Designs
Ensembles de puits thermométriques et de têtes de puits - Voir Les Produits Associés

Déscription



BSP Thread for Tapered or Straight Wells
External Thread Model No. Insertion Length "U"
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm (4 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm (7 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U140MM-316SS140 mm
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U200MM-316SS200 mm
1/2" BSP1/2 BSP-7MM-S-U260MM-316SS260 mm
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm (4 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm (7 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U140MM-316SS140 mm
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U200MM-316SS200 mm
3/4" BSP3/4 BSP-7MM-S-U260MM-316SS260 mm

NPT Thread for Tapered or Straight Wells
External Thread Model No. Insertion Length "U"
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm(4 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U71/2-316SS190.5mm(7 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U101/2-316SS266.7mm(10 1/2")
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U140MM-316SS140 mm
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U200MM-316SS200 mm
1/2" NPT1/2 -7MM-S-U260MM-316SS260 mm
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm(4 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm(7 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U140MM-316SS140 mm
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U200MM-316SS200 mm
3/4" NPT3/4 -7MM-S-U260MM-316SS260 mm
1" NPT1-7MM-S-U21/2-316SS63.5 mm(2 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U41/2-316SS114.3 mm(4 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U71/2-316SS190.5 mm(7 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U101/2-316SS266.7 mm(10 1/2")
1" NPT1-7MM-S-U140MM-316SS140 mm
1" NPT1-7MM-S-U200MM-316SS200 mm
1" NPT1-7MM-S-U260MM-316SS260 mm
For tapered wells, replace "-S-" with "-H-". Consult sales for price.
For wells with a 9 mm BORE, replace "7MM" in the part number with "9MM". Consult sales for price.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1/2BSP-7MM-S-U21/2-316SS
69.71
Stock: 9 semaines
 
straight well for 7 mm element, 2 1/2 in. insertion length, with 1/2' BSP external thread, 316 SS material
3/4BSP-7MM-S-U21/2-316SS
69.71
Stock: 9 semaines
 
straight well for 7 mm element, 2 1/2 in. insertion length, with 3/4' BSP external thread, 316 SS material
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) External Thread Select:
1/2 pour 1/2 in.
3/4 pour 3/4 in.
1 pour 1 in.

(2) Thread Type Select:
Rien (champ vide de congé) pour NPT thread
BSP pour BSP thread

(3) Well Type Select:
S pour straight wells
H pour tapered wells

(4) Insertion Length Select:
21/2 pour 2 1/2 in.
41/2 pour 4 1/2 in.
71/2 pour 7 1/2 in.
101/2 pour 10 1/2 in.
140MM pour 140mm
200MM pour 200mm
260MM pour 260mm
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.