Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges

SGD-3/120-RYB21

Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges | SGD-3/120-RYB21

Dual Element, 90º Biaxial Rosette Strain Gauges

137,33 SGD-1/120-RYB21

  • Prix par lots de 5
  • Jauges linéaires 2-Axis pour les applications dynamiques et statiques
  • Rayon de pliage petit
  • Plage de température large
  • Conducteurs à ruban, plages de connexion, ou connexion par fil de sortie
  • Repères d'alignement clairs
  • Affixes avec adhésifs chauds ou froids
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les capteurs de force

Les jauges de déformation d' sont disponibles dans une large variété de modèles qui sont conçus pour pourvoir aux besoins de la plupart des applications de mesure de contrainte. Leur construction résistante et flexibilité leur rend parfaitement adaptés à la mesure dynamique et statique de haute précision. La grille de mesure est composée de feuille constantan qui est scellée dans un porteur composé de feuil de polyimide.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Ribbon Leads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB21
137.33
Stock: 1 semaine
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB21
145.05
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB21
139.51
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB21
145.05
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB21
166.21
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 120 ohms
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSGD-6/350-RYB21
SGD-6/350-RYB21
159.86
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 350 ohms
Ribbon Leads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB23
139.51
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB23
140.29
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB23
139.51
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB23
145.05
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB23
166.21
Stock: En stock
 
6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-6/350-RYB23
159.86
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 350 ohms
Solder Pads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB81
107.56
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB81
107.56
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB81
102.40
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB83
158.46
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB81
139.51
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-6/350-RYB81
139.51
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 350 ohms
Solder Pads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGD-1/120-RYB83
107.56
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-1/350-RYB83
158.46
Stock: 5 semaines
 
1.6 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-3/120-RYB83
107.56
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-3/350-RYB83
158.46
Stock: 5 semaines
 
3 mm Grid, 350 ohms
  
SGD-6/120-RYB83
139.51
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 120 ohms
  
SGD-6/350-RYB83
169.16
Stock: 5 semaines
 
6 mm Grid, 350 ohms
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † Pour la légende relative aux dimensions, consultez omega.fr
* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.