Corner Rosette Strain Gauges

SGD-13/120-RY93

Corner Rosette Strain Gauges | SGD-13/120-RY93

Corner Rosette Strain Gauges

234,66 SGD-13/120-RY21

  • Prix par lots de 5
  • Jauges linéaires 3-Axis pour les applications dynamiques et statiques
  • Rayon de pliage petit
  • Plage de température large
  • Conducteurs à ruban, plages de connexion, ou connexion par fil de sortie
  • Repères d'alignement clairs
  • Affixes avec adhésifs chauds ou froids
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Les jauges de déformation d' sont disponibles dans une large variété de modèles qui sont conçus pour pourvoir aux besoins de la plupart des applications de mesure de contrainte. Leur construction résistante et flexibilité leur rend parfaitement adaptés à la mesure dynamique et statique de haute précision. La grille de mesure est composée de feuille constantan qui est scellée dans un porteur composé de feuil de polyimide.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
(PRICE PER PKG OF 5)
SGD-13/120-RY91
247.55
Stock: 5 semaines
 
13 mm Grid, 120 Ohms, Ribbon Leads, Matched to Steel
SGD-13/120-RY93
247.55
Stock: 5 semaines
 
13 mm Grid, 120 Ohms, Ribbon Leads, Matched to Aluminium
SGD-13/120-RY21
234.66
Stock: 5 semaines
 
13 mm Grid, 120 Ohms, Solder Pads, Matched to Steel
SGD-13/120-RY23
234.66
Stock: 5 semaines
 
13 mm Grid, 120 Ohms, Solder Pads, Matched to Aluminium
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † Pour la légende relative aux dimensions, consultez omega.fr
* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.