Precision Strain Gauges
Extra-Long Grid Pattern for Inhomogeneous Materials

SGD-30/120-LY40

Strain Gauges for Inhomogeneous Materials | SGD-30/120-LY40

Strain Gauges for Inhomogeneous Materials

213,88 SGD-30/120-LY40

  • Strain gauges coveniently Priced per Pack of 5
  • Linear Gauges with Grid Length up to 150 mm
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Broad Temperature Range
  • Solder Pad Termination
  • Clear Alignment Marks
  • For Use With Hot or Cold cure Adhesives
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about Strain Gauge.

Strain gauges with an extra-long grid patterns for measuring strain in inhomogeneous materials(i.e. Concrete, filled plastics, etc)

Service Temperature from -75 to 200°C
Maximum Strain: 3% or 30,000 micro strain

For examples of actual strain gauge applications please see our Guide to strain gauge installations

For more in-depth application details and formulae see our guide on How to position strain gauges to monitor bending, axial, shear and torsional loads

We also have General information on strain gauge installation

If the delivery time shows 6 weeks or more, please call our Sales team, as most times we can ship in 2 WEEKS.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Strain gauges, PRICE PER PKG OF 5
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSGD-30/120-LY40
SGD-30/120-LY40
213.88
Stock: En stock
 
25 mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
  
SGD-30N/120-LY40
182.39
Stock: 5 semaines
 
30mm Grid, 120 ohms ( PKG OF 5)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSGD-30/350-LY40
SGD-30/350-LY40
209.10
Stock: 1 semaine
 
30 mm Grid, 350 ohms (PKG OF 5)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSGD-50/120-LY40
SGD-50/120-LY40
229.72
Stock: 1 semaine
 
50 mm Grid, 120 ohms (PKG OF 5)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSGD-150/240-LY40
SGD-150/240-LY40
525.24
Stock: 5 semaines
 
150 mm Grid, 240 ohms (PKG OF 5)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Supplied in packs of 5
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.