Rosette Strain Gauges
45° and 60° Gauge Patterns

SGD-3/350-RY11

 | SGD-3/350-RY11

250,29 SGD-3/120-RY11

  • Conveniently Priced per Pack of 5
  • 45° and 60° Rosettes to Determine Unknown Strain
  • Very Flexible, Mechanically Strong
  • Broad Temperature Range
  • Clear Alignment Marks
  • Affix with Hot Cure or Cold Adhesives
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs de force

Les jauges de déformation d' sont disponibles dans une large variété de modèles qui sont conçus pour pourvoir aux besoins de la plupart des applications de mesure de contrainte. Leur construction résistante et flexibilité leur rend parfaitement adaptés à la mesure dynamique et statique de haute précision. La grille de mesure est composée de feuille constantan qui est scellée dans un porteur composé de feuil de polyimide.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Encapuslated with Ribbon Leads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY11
250.29
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/350-RY11
240.73
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/120-RY41
260.01
Stock: 1 semaine
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/120°/240° Pattern
SGD-3/350-RY41
250.29
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/120°/240° Pattern
Encapuslated with Ribbon Leads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY13
240.73
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/350-RY13
240.73
Stock: 1 semaine
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/120-RY43
240.73
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/120°/240° Pattern
SGD-3/350-RY43
260.01
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/120°/240° Pattern
Encapuslated with Solder Pads, Matched to Steel (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY31
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/350-RY31
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/120-RY71
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/120°/240° Pattern
SGD-3/350-RY71
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/120°/240° Pattern
Encapuslated with Solder Pads, Matched to Aluminium (PRICE PER PKG OF 5)
SGD-3/120-RY33
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/350-RY33
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/135°/270° Pattern
SGD-3/120-RY73
242.91
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 120 ohm, 0°/120°/240° Pattern
SGD-3/350-RY73
211.55
Stock: 5 semaines
 
3 mm grid, 350 ohm, 0°/120°/240° Pattern
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: † Pour la légende relative aux dimensions, consultez omega.fr
* Tension d'alimentation du pont maximum autorisée (Vrms).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.